【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   28 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


17 スムースシリンダ CM2Y Series ZZ+ストローク S+ストローク 1山ナックルジョイント 1山クレビス形 オートスイッチ 揺動受け金具 (kg) 計算方法 例)CM2YL32-100Z !基準質量…………………0.44(フート形o32) !割増質量…………………0.08/50ストローク !シリンダストローク……100ストローク 0.44+0.08×100/50=0.60kg 質量表 チューブ内径(mm) 20 25 32 40 基準質量 基本形(両側ボス付) 0.14 0.21 0.28 0.56 軸方向フート形0.29 0.37 0.44 0.83 フランジ形0.20 0.30 0.37 0.68 クレビス一体形0.12 0.19 0.27 0.52 1山クレビス形0.18 0.25 0.32 0.65 2山クレビス形0.19 0.27 0.33 0.69 トラニオン形0.18 0.28 0.34 0.66 ボスカット基本形0.13 0.19 0.26 0.53 ボスカットフランジ形0.19 0.28 0.35 0.65 ボスカットトラニオン形0.17 0.26 0.32 0.63 50ストローク当りの割増質量0.04 0.06 0.08 0.13 オプション 金具 クレビス受ケ(ピン付) 0.07 0.07 0.14 0.14 1山ナックルジョイント0.06 0.06 0.06 0.23 2山ナックルジョイント(ピン付) 0.07 0.07 0.07 0.20 揺動受け金具0.06 0.06 0.06 0.06 揺動受け金具用ピン0.02 0.02 0.02 0.03 q分解できません。 カバーとシリンダチューブはかしめ方式によっ て結合されていますので分解はできません。よっ て、ロッドパッキン以外のシリンダ内部部品の交 換は一切できません。 A止め輪の飛び出しにご注意ください。 ロッドパッキンを交換する際、止め輪の取外し・ 取付作業は適正な工具(スナップリングプライ ヤ;C形止め輪取付工具)を用いて行ってくださ い。適正な工具を使用した場合でも、止め輪がプ ライヤの先端部から外れて飛び、人体および周辺 機器に損害を与えてしまう恐れがありますので、 止め輪の飛び出しには十分ご注意ください。ま た、取付時には止め輪がロッドカバーの溝に確実 に装着されていることを確認してからシリンダ へエアを供給してください。 B エアシリンダをエアハイドロシリンダとし て使用しないでください。 エアシリンダの作動流体をタービン油にして使 用しますと、油漏れの原因となります。 C シリンダに付着している油分はグリース油 分です。 Dグリースの基油滲みにご注意ください。 ご使用条件(周囲温度40℃以上、加圧保持、低頻 度作動など)により、チューブ、カバー、カシメ 部やロッド摺動部よりシリンダ内部のグリース の基油が滲みだす場合があります。 注意 qカバ.を回さないでください。 シリンダの取付作業時およびポートに管継手を ねじ込む際は、カバーを回転させますとカバー結 合部より破損する原因となる恐れがあります。 使用上のご注意 警告 製品個別注意事項 ご使用の前に必ずお読みください。 安全上のご注意につきましては裏表紙、 アクチュエータ/共通注意事項、オート スイッチ/共通注意事項につきまして は当社ホームページの「SMC製品取扱い 注意事項」および「取扱説明書」をご確認 ください。http://www.smcworld.com 取付支持形式  C:1山クレビス形 揺動受け金具  N:あり ロッド先端金具 V:1山ナックルジョイント オートスイッチD-M9BW:2ヶ付 ※揺動受け金具、1山ナックルジョイント、オ ートスイッチは同梱出荷となります。 ※揺動受け金具は取付支持形式C、T、U、E、V、 UZのみ対応です。 ※ロッド先端ねじ形状めねじのときは、ロッ ド先端金具はつきません。 シリンダ型式:CDM2YC40-150Z-NV-M9BW オプション:シリンダアセンブリの表示方法(手配例) 外形寸法図 ※低摩擦方向は両方向になります。 仕様 ※基本形以外の取付支持金具別の外形寸法図は、複動・片ロッドP.18.24のS, ZZ 寸法に各+3mmを加算してください。 CM2Qと同取付寸法 CM2Y 取付支持形式チューブ内径ストロークZ X1854 低摩擦シリンダ(CM2Q)に取付寸法を合わせるため、 長手寸法(S, ZZ)を+3mm長くする。 低摩擦シリンダと同取付寸法 チューブ内径(mm) S ZZ 20 65 119 25 65 123 32 67 125 40 91 157 シリンダチューブ内径(mm) 20 25 32 40 作動方式複動片ロッド 低摩擦の方向両方向 使用流体空気 保証耐圧力1.05MPa 最高使用圧力0.7MPa スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド A