【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   27 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


16 CM2Y Series Order Made オーダーメイド仕様 (詳細はP.174.191をご参照ください。) クレビス一体形 JIS記号 複動:片ロッド・ラバークッション ※「-X1854」につきましては、P.17をご参照くだ さい。 メンテナンス用グリースのみ必要の場合は下記の 品番にて手配してください。 グリースパック GR-L-005(5g)         GR-L-010(10g)         GR-L-150(150g) メンテナンス用グリースパック 単位 MPa 最低使用圧力 チューブ内径(mm) 20 25 32 40 最低使用圧力0.02 仕様 チューブ内径(mm) 20 25 32 40 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度5.500mm/s 使用流体空気 保証耐圧力1.05MPa 最高使用圧力0.7MPa 周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:.10℃.70℃ オートスイッチ付 :.10℃.60℃(ただし凍結なきこと) 給油不可(無給油) ストローク長さの許容差+1.4 0 mm クッションラバークッション 許容漏れ量0.5L/min(ANR)以下 交換部品:ロッドパッキン チューブ内径 (mm) 手配品番 20 CM20Z-PS 25 CM25Z-PS 32 CM32Z-PS 40 CM40Z-PS 表示記号仕様/内容 -XA□ ロッド先端形状変更 -XC3 ポート位置関係の特殊 -XC6 材質ステンレス鋼 -XC9 可変行程シリンダ/引込み調整形 -XC10 デュアル行程シリンダ/両ロッド形 -XC13 オートスイッチレール取付形 -XC20 ヘッドカバー軸方向ポート -XC25 管接続ポートの固定絞りなし -XC27 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの 材質ステンレス鋼 -XC29 2山ナックルジョイント部にスプリング ピン打ち -XC52 取付ナットに止めねじ付 -X1854 低摩擦シリンダと同取付寸法 注1)1mm毎の中間ストロークの製作も可能です。(スペ.サは使用しません。) 注2)使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましては、ホームペ ージWEBカタログまたはBest Pneumatics No.wの前付部「エアシリンダの機種選定手順」 をご参照ください。また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足 することができない場合がありますのでご注意ください。 標準ストローク表 チューブ内径(mm) 標準ストローク(mm) 20、25、32、40 25、50、75、100、125、150、200、250、300 注1)取付ナットは、クレビス一体形、1山クレビス形、2山クレビス形には装備されていません。 注2)ロッド側トラニオン形、ヘッド側トラニオン形にはトラニオンナットが装着されています。 注3)2山クレビスおよび2山ナックルジョイントにはピン・止め輪(o40は割りピン)が同梱されます。 注4)クレビス受ケ金具にはピン・止め輪が同梱されます。 注5)クレビス用ピンには止め輪(o40は割ピン)が付属されます。 注6)揺動受け金具にはピン・止め輪は付属されます。 注7)揺動受け金具用ピンには止め輪は付属されます。 取付支持形式および付属品 付属品 取付支持形式 標準装備オプション 取付 ナット ロッド先端 ナット クレビス用 ピン 1山ナックル ジョイント 注3) 2山ナックル ジョイント 注4) クレビス 受ケ金具 注6) 揺動受け 金具 注7) 揺動受け 金具用ピン 基本形(両側ボス付) ●(1ヶ) ● . ● ● . . . 軸方向フート形●(2) ● . ● ● . ロッド側フランジ形●(1) ● . ● ● . ヘッド側フランジ形●(1) ● . ● ● . クレビス一体形注1)― ● . ● ● ● 1山クレビス形注1)― ● . ● ● . ● ● 注3)2山クレビス形注1)― ● 注5)● ● ● . . . ロッド側トラニオン形注2)●(1) ● . ● ● . ● . ヘッド側トラニオン形注2)●(1) ● . ● ● . ボスカット基本形●(1) ● . ● ● . ボスカットフランジ形●(1) ● . ● ● . . . ボスカットトラニオン形注2)●(1) ● . ● ● . ※フート金具はシリンダ1台分の場合の数量は2ヶで手配ください。 ※※クレビス金具には取付時の角度調整用としてライナーが3枚付属されます。 ※※※クレビス用ピンと止め輪(o40は割ピン)が同梱されます。 取付支持金具/部品品番 取付支持金具最小 手配数量 チューブ内径(mm) 内訳(最小手配数量時) 20 25 32 40 ※軸方向フート2 CM-L020B CM-L032B CM-L040B フート2ヶ、取付ナット1ヶ フランジ1 CM-F020B CM-F032B CM-F040B フランジ1ヶ ※※1山クレビス1 CM-C020B CM-C032B CM-C040B 1山クレビス1ヶ、ライナー3枚 ※※ ※※※2山クレビス(ピン付) 1 CM-D020B CM-D032B CM-D040B 2山クレビス1ヶ、ライナー3枚、 クレビスピン1ヶ、止め輪2ヶ トラニオン(ナット付) 1 CM-T020B CM-T032B CM-T040B トラニオン1ヶ、トラニオンナット1ヶ A