【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   204 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


FT FZ FV ※右表以外の外形寸法は、標準形ロッド側フランジおよびヘッド側フランジと同一。 (図はロッド側フランジの場合) ロッド側とヘッド側フランジ金具の幅をシリンダロッドカバーと同一寸法にし、取付スペースを縮少。(フランジ形状とFV寸法のみが標準形と相違。) 仕様:標準形と同一 表示記号 11 フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化-XC28 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 CA2-Z スムースシリンダCA2Y 複動片ロッド (mm) チューブ内径FT FV FZ 40 12 60 100 50 12 70 110 63 15 85 130 80 18 102 160 100 18 116 180 フランジ材質をSS400に変更し、 コンパクト化 型式表示方法 CA2Y F 標準型式表示方法を表示XC28 取付支持形式 F ロッド側フランジ G ヘッド側フランジ 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) 取付支持形式の一つである2山クレビス形あるいは、付属金具の一つである2山ナックルジョイントの揺動部のサビ防止のために、ピンおよび止 め輪の材質をステンレス鋼に変更。 表示記号 10 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼-XC27 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 CM2-Z スムースシリンダCM2Y 複動片ロッドロッド先端金具は除く MB-Z スムースシリンダMBY 複動片ロッドロッド先端金具は除く CA2-Z スムースシリンダCA2Y 複動片ロッドロッド先端金具は除く CS2 スムースシリンダCS2Y 複動片ロッド 仕様 取付支持形式2山クレビス形(D)、2山ナックルジョイントのみ ピンおよび止め輪、 平座金、割ピンの材質ステンレス鋼(SUS304) 上記以外の仕様標準形と同一 型式表示方法 各シリーズ標準型式表示方法を表示 2山クレビスピン材質ステンレス 2山クレビス形 XC27 CM2YD MBYD CA2YD CS2YD 12, 14, 16 1, 2 M03, M05, M08 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A IY CDP CD CDP クレビス用ピン材質ステンレス鋼ナックル用ピン クレビス用ピン ナックル用ピン XC27 XC27 XC27 XC27 CM2Y用 MBY用 CA2Y用 CS2Y用 クレビス用ピン ナックル用ピン 12A, 14A, 16A 020B, 032B, 040B 03M, 04M, 05M, 06M, 10M 04D, 05D, 08D, 10D Y Y Y Y CM2Y用 MBY用 CA2Y用 CS2Y用 2山ナックルジョイント用ピン 材質ステンレス鋼 2山ナックルジョイント XC27 XC27 XC27 XC27 ナックルジョイント 187 オーダーメイド仕様 C□Y/C□X Series スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド A