【DO!BOOK・ページリンク】 s20-235a-smooth 198 / 211 10秒後にBOOKのページに移動します |
|
表示記号 アジャストボルトにより戻り側のストロークで可変調整を行います。 4 可変行程シリンダ/引込み調整形 表示記号 -XC9 使用上のご注意 q シリンダのエアを供給している状態で、ストローク調整用ボルトをス トローク調整量以上に緩めますと、ストローク調整用ボルト抜け飛び や、エアの噴出により、人体および周辺器機に損害を与えてしまう恐 れがありますのでご注意ください。 w ストローク調整は圧力のない状態で調整してください。 加圧状態で調整されますと、調整部のパッキンが変形し、エア漏れが 発生する可能性があります。 注意 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 CJ2-Z スムースシリンダCJ2Y 複動 片ロッド 両側ボス付タイプ、クレビスタイプは除く エアクッションはなし CM2-Z スムースシリンダCM2Y 複動 片ロッド クレビスタイプ、 ボスカットタイプは除く CS2 スムースシリンダCS2Y 複動 片ロッド ヘッド側フランジ、 クレビスタイプは除く 仕様 シリーズCJ2Y CM2Y,CS2Y ストローク調整記号― A B ストローク調整範囲(mm) 0.15 0.25 0.50 上記以外の仕様標準形と同一 型式表示方法 可変行程シリンダ/引込み調整形 (ストローク調整後、両側クッション付は、片側クッション付となります。) CS2Y 可変行程シリンダ/引込み調整形 取付支持形式チューブ内径ストローク追記号ストローク調整記号XC9 可変行程シリンダ/引込み調整形 ストローク調整記号 記号ストローク調整範囲 A 0.25mm B 0.50mm 錆の発生や腐蝕の恐れのある場所に使用する際に標準部品の材質の一部をステンレス鋼に変更。 表示記号 3 タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼-XC7 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 MB-Z スムースシリンダMBY 複動片ロッド CA2-Z スムースシリンダCA2Y 複動片ロッド 仕様 ステンレス鋼に 変更部品 タイロッド、タイロッドナット、金具取付ナット クッションバルブ、止め輪、バネ座金 上記以外の仕様標準形と同一 外形寸法標準形と同一 タイロッド、クッションバルブ、タイロッド等の ステンレス鋼 型式表示方法 各シリーズ標準型式表示方法を表示XC7 CJ2Y 取付支持形式チューブ内径ストロークZ 揺動受け金具ロッド先端金具XC9 CM2Y 取付支持形式チューブ内径ストロークロッド先端ねじZ 揺動受け金具ロッド先端金具オートスイッチXC9 A 181 オーダーメイド仕様 C□Y/C□X Series スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド A |