【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   183 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


型式表示方法 製品個別注意事項 警告 qカバーを回さないでください。 ・シリンダ取付およびポートに管継手をねじ込む際は、カバーが回転  しますと、カバー結合部より破損する原因となる恐れがあります。 使用上のご注意 注意 保守 注意 q止め輪の飛出しに注意してください。 ・ロッドパッキン交換の際は、止め輪の取外し作業で、止め輪の飛出  しに十分注意して行ってください。 qグリースパック メンテナンス用グリースは下記の品番にて手配してください。 グリースパック GR-X-005(5g) ご使用の前に必ずお読みください。 安全上のご注意につきましては裏表紙、アクチュエータ/共通注意事項、オートスイッチ/共通注意事項につきましては当社 ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。http://www.smcworld.com クリーン環境上のご注意につきましては、ホームページWEBカタログまたはクリーンシリーズカタログをご確認願います。 アクチュエータのロッド部を2重シール構造にし、リリーフポートで直接クリーンルームの外へ排気しクラス100 のクリーンルーム内で使用可能なタイプ 外形寸法および適用オートスイッチはクリーンシリーズ標準品と同一ですのでホームページWEBカタログまたは カタログクリーンシリーズ図面集をご参照ください。 10 C(D)Q2XB 40 30 D J79W オートスイッチ 追記号 オートスイッチ ※オートスイッチの品番につきまし てはP.152の型式表示方法をご参 照ください。 ※オートスイッチは、同梱出荷(未組 付)となります。 ロッド先端ねじ 作動方式 チューブ内径 低速シリンダ オートスイッチ付 (磁石内蔵) クリーンシリーズ シリンダストローク (mm) ※オートスイッチなしの場合o32-5 ストロークのみMねじになります。 ポートねじの種類 ●中間ストロークの製作 標準ストロークのシリンダにスペーサを装着する事により1mm毎の中間ストロー クの製作が可能です。ただし、o40のダンパ付につきましては別途ご確認ください。 例)10-CQ2XB40-57Dは標準ストロークシリンダ10-CQ2XB40-75Dの内部に18mm 幅スペーサを装着します。 標準ストローク表(mm) 注)o32のオートスイッチなしの場合、5ストロークのみM5×0.8となります。 仕様 チューブ内径 (mm) 10-(リリーフタイプ) 11-(バキュームタイプ) 32 40 50 63 32 40 50 63 使用流体空気空気 保証耐圧力1.5MPa 1.5MPa 最高使用圧力1.0MPa 1.0MPa 最低使用圧力0.035MPa 0.03MPa 0.025MPa 0.02MPa 周囲温度および使用流体温度 オートスイッチなし:.10.70℃ オートスイッチ付 :.10.60℃ オートスイッチなし:.10.70℃ オートスイッチ付 :.10.60℃ 使用ピストン速度1.200mm/s 0.5.200mm/s ピストンロッド径o16 o20 o16 o20 ロッド先端ねじ めねじM8×1.25 M10×1.5 M8×1.25 M10×1.5 おねじM14×1.5 M18×1.5 M14×1.5 M18×1.5 ストローク公差+1.0  0 mm +1.0  0 mm 接続口径M5×0.8,1/8注) 1/4 M5×0.8,1/8注) 1/4 バキュームポート、リリーフポートM5×0.8 M5×0.8 チューブ 内径標準ストローク 32、40 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、75、100 50、63 10、15、20、25、30、35、40、45、50、75、100 無記号Rc TN NPT o32.o100 TF G 10 リリーフタイプ 11 バキュームタイプ 32 32mm 40 40mm 50 50mm 63 63mm D 複動式 無記号標準(ロッド先端めねじ) M ロッド先端おねじ 無記号オートスイッチなし (磁石内蔵) 無記号2ヶ付 S 1ヶ付 n nヶ付 166 10-,11-CQ2X Series