【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   170 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


q取付、取外しは、適正なプライヤ(C形止め輪取付工具)に て行ってください。 w適正なプライヤ(C形止め輪取付工具)をご使用した場合でも、 プライヤ(C形止め輪取付工具)の先端部が外れ、止め輪が飛 び、人体および周辺機器に損害を与えてしまう恐れがありま すので注意してください。また、取付けの際には、確実に止め 輪溝に入っているかを確認してからエアを供給してください。 注)ストローク長さの許容差にはダンパの変化量は含みません。 仕様 最低使用圧力 標準ストローク表 注意 qシリンダに供給する圧力は十分に余裕をもって設定してく ださい。使用圧力が低い場合、負荷の状況により低速作動 が安定しない場合があります。また空気圧回路、使用圧力 によっては最大スピードが限定される場合があります。 止め輪の着脱 空気圧回路 注意 保守 q交換部品/パッキンセット   各チューブ内径の手配番号にて手配ください。 wグリースパック  メンテナンス用グリースのみ必要の場合は下 記の品番にて手配してください。  グリースパック  GR-L-005(5g)  GR-L-010(10g)  GR-L-150(150g) ●中間ストロークの製作 標準ストロークのシリンダにスペーサを装着する事によ り1mmごとの中間ストロークの製作が可能です。ただし、 o40.o100のダンパー付につきましては別途ご確認く ださい。 例)CQ2XB40-57Dは標準ストロークシリンダCQ2XB40- 75Dの内部に18mm幅スペーサを装着します。 JIS記号 片ロッド・クッションなし 片ロッド・ラバークッション チューブ内径(mm) 32 40 50 63 80 100 形式空気圧(無給油)タイプ 使用流体空気 保証耐圧力1.5MPa 最高使用圧力1.0MPa 周囲および使用流体温度 オートスイッチなし:.10.70℃ オートスイッチ付 :.10.60℃(ただし 凍結なきこと) クッションなし、ラバークッション ロッド先端ねじめねじ ストローク長さの許容差+1.0mm  0 注) 取付通し穴 使用ピストン速度0.5.300mm/s チューブ内径(mm) 標準ストローク(mm) 32、40 5、10、15、20、25、30、35、 40、45、50、75、100 50、63 80、100 10、15、20、25、30、35、 40、45、50、75、100 チューブ内径(mm) 32 40 50 63 80 100 最低使用圧力(MPa) 0.025 0.01 チューブ内径 (mm) 手配番号セット内容 32 CQ2X32-PS ピストンパッキン ロッドパッキン ガスケット グリースパック(10g) 1ヶ 1ヶ 1ヶ 1ヶ 40 CQ2X40-PS 50 CQ2X50-PS 63 CQ2X63-PS 80 CQ2X80-PS 100 CQ2X100-PS 製品個別注意事項 ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意に つきましては裏表紙、アクチュエータ/共通注意事項、 オートスイッチ/共通注意事項につきましては当社ホー ムページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明 書」をご確認ください。http://www.smcworld.com 取付支持金具/部品品番 チューブ 内径(mm) フート注1) コンパクト フート形フランジ2山クレビス注3) 32 CQ-L032 CQ-LC032 CQ-F032 CQ-D032 40 CQ-L040 CQ-LC040 CQ-F040 CQ-D040 50 CQ-L050 CQ-LC050 CQ-F050 CQ-D050 63 CQ-L063 CQ-LC063 CQ-F063 CQ-D063 80 CQ-L080 CQ-LC080 CQ-F080 CQ-D080 100 CQ-L100 CQ-LC100 CQ-F100 CQ-D100 注1) フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には、数量を2ケで手配ください。 注2) 各金具に付属する部品は下記のとおりです。フート・コンパクトフート・フランジ/本体 取付用ボルト、2山クレビス/クレビス用ピン、軸用C形止め輪、本体取付用ボルト 注3) 2山クレビス形には、クレビス用ピンと止め輪が同梱されます。 153 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2X Series スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド