【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   168 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


151 クリーンシリーズ低速シリンダ 10-,11-CQSX Series アクチュエータのロッド部を2重シール構造にし、リリーフポートで直接クリーンルームの外へ排気しクラス100 のクリーンルーム内で使用可能なタイプ 外形寸法および適用オートスイッチはクリーンシリーズ標準品と同一ですのでホームページWEBカタログまたは カタログクリーンシリーズ図面集をご参照ください。 型式表示方法 製品個別注意事項 警告 qカバーを回さないでください。 ・シリンダ取付およびポートに管継手をねじ込む際は、カバーが回転  しますと、カバー結合部より破損する原因となる恐れがあります。 使用上のご注意 注意 保守 注意 q止め輪の飛出しに注意してください。 ・ロッドパッキン交換の際は、止め輪の取外し作業で、止め輪の飛出  しに十分注意して行ってください。 qグリースパック メンテナンス用グリースは下記の品番にて手配してください。 グリースパック GR-X-005(5g) ご使用の前に必ずお読みください。 安全上のご注意につきましては裏表紙、アクチュエータ/共通注意事項、オートスイッチ/共通注意事項につきましては当社 ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。http://www.smcworld.com クリーン環境上のご注意につきましては、ホームページWEBカタログまたはクリーンシリーズカタログをご確認願います。 10 C(D)QSX B 20 30 D M9BW ●中間ストロークの製作 標準ストロークのシリンダにスペーサを装 着する事により1mm毎の中間ストローク の製作が可能です。シリンダ全長は、長い 方の標準ストロークと同一となります。 例)10-CQSXB25-47Dは標準ストロークシ リンダ10-CQSXB25-50Dの内部に 3mm幅スペーサを装着します。 オートスイッチ 追記号 オートスイッチ ※オートスイッチの品番につきまして はP.143の型式表示方法をご参照く ださい。 ※オートスイッチは、同梱出荷(未組付) となります。 ロッド先端ねじ 作動方式 シリンダストローク(mm) チューブ内径 取付 オートスイッチ付低速シリンダ (磁石内蔵) クリーンシリーズ 仕様 チューブ内径 (mm) 10-(リリーフタイプ) 11-(バキュームタイプ) 12 16 20 25 12 16 20 25 使用流体空気空気 保証耐圧力1.5MPa 1.5MPa 最高使用圧力1.0MPa 1.0MPa 最低使用圧力0.04MPa 0.035MPa 0.03MPa 0.025MPa 周囲温度および使用流体温度 オートスイッチなし:.10.70℃ オートスイッチ付 :.10.60℃ オートスイッチなし:.10.70℃ オートスイッチ付 :.10.60℃ 使用ピストン速度1.200mm/s 1.200mm/s 0.5.200mm/s ピストンロッド径o6 o8 o10 o12 o6 o8 o10 o12 ロッド先端ねじ めねじM3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 おねじM5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 ストローク公差+1.0  0 mm +1.0  0 mm 接続口径M5×0.8 M5×0.8 バキュームポート、リリーフポートM5×0.8 M5×0.8 10 リリーフタイプ 11 バキュームタイプ 12 12mm 16 16mm 20 20mm 25 25mm チューブ 内径標準ストローク 12、16 5、10、15、20、25、30 20 5、10、15、20、25、 25 30、35、40、45、50 D 複動形 無記号標準(ロッド先端めねじ) M ロッド先端おねじ 無記号オートスイッチなし (磁石内蔵) 無記号2ヶ付 S 1ヶ付 n nヶ付 B 通し穴・両端タップ共通(標準) スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド