【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   160 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


CQSX オートスイッチ付CDQSX B B D 30D 取付 作動方式 オートスイッチ付 (磁石内蔵) M9BW オートスイッチ追記号 クッション/ロッド先端ねじ オートスイッチ ※適用オートスイッチ品番は下表よりご選定ください。 20 20 30 ※上記の組合せは可能です。 チューブ内径 低速シリンダ シリンダストローク(mm) ・中間ストロークの製作 標準ストロークのシリンダにスペーサを装着する事により1mm毎の 中間ストロークの製作が可能です。シリンダ全長は、長い方の標準ス トロークと同一となります。 注)CQSXB25-47Dは標準ストロークシリンダCQSXB25-50Dの内部 に3mm幅スペーサを装着します。 ※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例)M9NW  1m…………… M (例)M9NWM  3m…………… L (例)M9NWL  5m…………… Z (例)M9NWZ ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。 ※※D-P3DW□型の場合は、o25のみの対応となります。  管継手と干渉するため、ポート面以外への取付けとなります。 適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、ホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.eをご参照ください。 磁石内蔵シリンダの型式 磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、 オートスイッチの種類の表示記号は無記 号になります。 (例)CDQSXL25-30D ※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。 上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。 ※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。 ※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.150をご参照ください。 ※ プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、ホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.eをご参照ください。D-P3DW□型の場合は、ホームページWEBカ タログまたはBest Pneumatics No.eをご参照ください。 ※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。 注)シリンダのストロークや配管継手のサイズによってはポート面に、D-A9□V, M9□V, M9□WV, M9□AV型オートスイッチを取付けられない場合がありますので、別途ご確 認ください。 型式表示方法 低速シリンダ/複動:片ロッド o12, o16, o20, o25 CQSX Series ※取付支持金具は同梱出荷(未組付)とな ります。 B 通し穴・両端タップ共通(標準) L フート形注) LC コンパクトフート形 F ロッド側フランジ形 G ヘッド側フランジ形 D 2山クレビス形 種類特殊機能 リード線 取出し 表示灯 配線(出力) 負荷電圧オートスイッチ品番リード線長さ(m) プリワイヤ コネクタ 適用負荷 DC AC 縦取出し横取出し 0.5 (無記号) 1 (M) 3 (L) 5 (Z) 無接点オートスイッチ ― グロメット有 3線(NPN) 24V 5V,12V ― M9NV M9N ● ● ● ○ ○ IC回路 リレー、 PLC 3線(PNP) M9PV M9P ● ● ● ○ ○ 2線12V M9BV M9B ● ● ● ○ ○ ― 診断表示(2色表示) 3線(NPN) 5V,12V M9NWV M9NW ● ● ● ○ ○ IC回路 3線(PNP) M9PWV M9PW ● ● ● ○ ○ 2線12V M9BWV M9BW ● ● ● ○ ○ ― 耐水性向上品 (2色表示) 3線(NPN) 5V,12V ※1M9NAV ※1M9NA ○ ○ ● ○ ○ IC回路 3線(PNP) ※1M9PAV ※1M9PA ○ ○ ● ○ ○ 2線12V ※1M9BAV ※1M9BA ○ ○ ● ○ ○ ― 耐強磁界(2色表示) 2線(無極性) ― ― ※※P3DW ● ― ● ● ○ 有接点 オートスイッチ ― グロメット 有 3線 (NPN相当) ― 5V ― A96V A96 ● ― ● ― ― IC回路― 2線24V 12V 100V ※2A93V A93 ● ● ● ● ― ― リレー、 無100V以下A90V A90 ● ― ● ― ― IC回路PLC チューブ内径標準ストローク 12, 16 5, 10, 15, 20, 25, 30 20, 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 12 12mm 16 16mm 20 20mm 25 25mm 無記号オートスイッチなし 無記号標準(ロッド先端めねじ) C ラバークッション付 M ロッド先端おねじ 無記号2ヶ付 S 1ヶ付 n nヶ付 D 複動式 143 スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド A