【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   158 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


141 クリーンシリーズ低速シリンダ 10-,11-CM2X Series 製品個別注意事項 警告 qカバーを回さないでください。 ・シリンダ取付およびポートに管継手をねじ込む際は、カバーが回転 しますと、カバー結合部より破損する原因となる恐れがあります。 使用上のご注意 注意 保守 注意 q止め輪の飛出しに注意してください。 ・ロッドパッキン交換の際は、止め輪の取外し作業で、止め輪の飛出 しに十分注意して行ってください。 qグリースパック メンテナンス用グリースは下記の品番にて手配してください。 グリースパック GR-X-005(5g) ※1mm毎の中間ストロークの製作も可能です。(スペーサは使用しません。) ご使用の前に必ずお読みください。 安全上のご注意につきましては裏表紙、アクチュエータ/共通注意事項、オートスイッチ/共通注意事項につきましては 当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。http://www.smcworld.com クリーン環境上のご注意につきましては、ホームページWEBカタログまたはクリーンシリーズカタログをご確認願います。 取付支持形式 B 基本形 L 軸方向フート形 F ロッド側フランジ形 G ヘッド側フランジ形 BZ ボスカット基本形 FZ ボスカットロッド側 フランジ形 アクチュエータのロッド部を2重シール構造にし、リリーフポートで直接クリーンルームの外へ排気しクラス100 のクリーンルーム内で使用可能なタイプ 外形寸法および適用オートスイッチはクリーンシリーズ標準品と同一ですのでホームページWEBカタログまたは カタログクリーンシリーズ図面集をご参照ください。 型式表示方法 10 C(D)M2X L 40 150 Z M9BW オートスイッチ 追記号 オートスイッチ ※オートスイッチの品番につきま してはP.123の型式表示方法を ご参照ください。 ロッド先端ねじ形状 チューブ内径 低速シリンダ オートスイッチ付 (磁石内蔵) クリーンシリーズ シリンダストローク(mm) ポートねじの 種類 クリーンシリーズチューブ内径 (mm) 標準ストローク(mm) 10- (リリーフタイプ) 20 25,50,75,100,125,150,200,250,300 25 32 40 11- (バキュームタイプ) 20 25 32 40 無記号Rc TN NPT TF G 10 リリーフタイプ 11 バキュームタイプ 20 20mm 25 25mm 32 32mm 40 40mm 無記号ロッド先端おねじ F ロッド先端めねじ 無記号オートスイッチなし (磁石内蔵) 無記号2ヶ付 S 1ヶ付 n nヶ付 仕様 チューブ内径 (mm) 10- (リリーフタイプ) 11- (バキュームタイプ) 20 25 32 40 20 25 32 40 使用流体空気 保証耐圧力1.5MPa 最高使用圧力1.0MPa 最低使用圧力0.035MPa 0.025MPa 周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:.10℃.70℃ オートスイッチ付 :.10℃.60℃(ただし凍結なきこと) クッションラバークッション 使用ピストン速度1.200mm/s 0.5.200mm/s ピストンロッド径o8 o10 o12 o14 o8 o10 o12 o14 ロッド先端ねじM8×1.25 M10×1.25 M14×1.5 M8×1.25 M10×1.25 M14×1.5 ストローク公差+1.4  0 mm 接続口径1/8 1/4 1/8 1/4 バキュームポート、リリーフポートM5×0.8 スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド