【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   152 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


135 付属金具寸法 CM2X Series oD C H B d oD C H B d oD oC H B d oDd9 od m m t L1 t L2 oLC穴 2×oLD 軸 RLR L LV LX LF LE LY LT LH LG +0.15 +0.05 −0.040 −0.076 ロッド先端ナット トラニオンナット 取付ナット クレビス受け(CM2XE(V)専用) クレビス受け用ピン(CM2XE(V)専用) 材質:炭素鋼材質:炭素鋼 材質:炭素鋼 材質:炭素鋼 材質:炭素鋼 注1)クレビス受け用ピンと止め輪が付属されます。 注2)1山クレビス形(CM2XC)・2山クレビス形(CM2XD)には使用できません。 注)止め輪が付属されます。 ステンレス製の取付金具・付属金具(対応できないものもあります)は、Best Pneumatics No.e(.XB12:外部ステンレス鋼シリンダ)をご参照ください。 品番適用チューブ 内径L LC LD LE LF LG LH LR LT LX LY LV 付属ピン 品番 CM-E020B 20・25 24.5 8 6.8 22 15 30 30 10 3.2 12 59 18.4 CD-S02 CM-E032B 32・40 34 10 9 25 15 40 40 13 4 20 75 28 CD-S03 品番適用チューブ 内径B C D d H TN-020B 20 26 28 25.5 M20×1.5 10 TN-032B 25・32 32 34 31.5 M26×1.5 10 TN-040B 40 41 45 40.5 M32×2 10 品番適用チューブ 内径B C D d H SN-020B 20 26 30 25.5 M20×1.5 8 SN-032B 25・32 32 37 31.5 M26×1.5 8 SN-040B 40 41 47.3 40.5 M32×2.0 10 品番適用チューブ 内径B C D d H NT-02 20 13 15.0 12.5 M8×1.25 5 NT-03 25・32 17 19.6 16.5 M10×1.25 6 NT-04 40 22 25.4 21.0 M14×1.5 8 品番適用チューブ 内径Dd9 d L1 L2 m t 付属止め輪 品番 CD-S02 20・25 8.0.040 .0.076 7.6 24.5 19.5 1.6 0.9 軸用C形8 CD-S03 32・40 10.0.040 .0.076 9.6 34 29 1.35 1.15 軸用C形10 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド