【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   141 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


124 CM2X Series 1山ナックルジョイント 1山クレビス形 オートスイッチ 揺動受け金具 標準ストローク表 複動:片ロッド・ラバークッション JIS記号 仕様 チューブ内径(mm) 20 25 32 40 形式空気圧タイプ 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力1.5MPa 最高使用圧力1.0MPa 周囲温度および使用流体温度 オートスイッチなし:.10℃.70℃ オートスイッチ付 :.10℃.60℃ ( ただし 凍結なきこと) クッションラバークッション 給油不可(無給油) ストローク長さの許容差+1.4mm  0 チューブ内径 (mm) 標準ストローク(mm) 20 25、50、75、100、125、150 200、250、300 25 32 40 ※フート金具はシリンダ1台分の場合の数量は2ヶで手配ください。 ※※クレビス金具には取付時の角度調整用としてライナーが3枚付属されます。 ※※※クレビス用ピンと止め輪(o40は割ピン)が同梱されます。 取付支持金具/部品品番 取付支持金具最小 手配数量 チューブ内径(mm) 内訳(最小手配数量時) 20 25 32 40 ※軸方向フート2 CM-L020B CM-L032B CM-L040B フート2ヶ、取付ナット1ヶ フランジ1 CM-F020B CM-F032B CM-F040B フランジ1ヶ ※※1山クレビス1 CM-C020B CM-C032B CM-C040B 1山クレビス1ヶ、ライナー3枚 ※※ ※※※ 2山クレビス(ピン付) 1 CM-D020B CM-D032B CM-D040B 2山クレビス1ヶ、ライナー3枚、 クレビスピン1ヶ、止め輪2ヶ トラニオン(ナット付) 1 CM-T020B CM-T032B CM-T040B トラニオン1ヶ、トラニオンナット1ヶ 使用ピストン速度 チューブ内径(mm) 20 25 32 40 使用ピストン速度(mm/s) 0.5.300 許容運動エネルギー(J) (おねじ) 0.27 0.4 0.65 1.2 (めねじ) 0.11 0.18 0.29 0.52 取付支持形式および付属品 注1)取付ナットは、クレビス一体形、1山クレビス形、2山クレビス形には装備させていません。 注2)ロッド側トラニオン形、ヘッド側トラニオン形には、トラニオンナットが装備されています。 注3)2山クレビスおよび2山ナックルジョイントにはピン、止め輪(o40は割ピン)が同梱されます。 注4)クレビス受け金具にはピン・止め輪が同梱されます。 注5)クレビス用ピンには止め輪(o40は割ピン)が付属されます。 注6)揺動受け金具にはピン・止め輪が付属されます。 注7)揺動受け金具用ピンには止め輪が付属されます。 付属品 取付支持形式 標準装備オプション 取付 ナット ロッド先端 ナット クレビス用 ピン 1山ナックル ジョイント 注3) 2山ナックル ジョイント 注4) クレビス 受け金具 注6) 揺動 受け金具 注7) 揺動受け 金具用ピン 基本形(両側ボス付) ●(1ケ) ● . ● ● . . . 軸方向フート形●(2) ● . ● ● . ロッド側フランジ形●(1) ● . ● ● . ヘッド側フランジ形●(1) ● . ● ● . クレビス一体形注1). ● . ● ● ● 1山クレビス形注1). ● . ● ● . ● ● 注3)2山クレビス形注1). ● 注5)● ● ● . . . ロッド側トラニオン形注2)●(1) ● . ● ● . ● . ヘッド側トラニオン形注2)●(1) ● . ● ● . ボスカット基本形●(1) ● . ● ● . ボスカットフランジ形●(1) ● . ● ● . . . ボスカットトラニオン形注2)●(1) ● . ● ● . Order Made オーダーメイド仕様 (詳細はP.174.191をご参照ください。) 表示記号仕様/内容 -XC3 ポート位置関係の特殊 -XC52 取付ナットに止めねじ付 最低使用圧力 単位 MPa チューブ内径(mm) 20 25 32 40 最低使用圧力0.025 注1)1mm毎の中間ストロークの製作も可能です。 (スペーサは使用しません。) 注2) 使用方法により使用可能なストロークの確認が必要 です。詳細につきましては、ホームページWEBカタ ログまたはBest Pneumatics No.wの前付部「エアシ リンダの機種選定手順」をご参照ください。また、標 準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様 を満足することができない場合がありますのでご注 意ください。 シリンダ型式:CDM2XC40-150Z-NV-M9BW 取付支持形式  C:1山クレビス形 揺動受け金具  N:あり ロッド先端金具 V:1山ナックルジョイント オートスイッチ D-M9BW:2ヶ付 ※揺動受け金具、1山ナックルジョイント、オー トスイッチは同梱出荷となります。 シリンダアセンブリの表示方法(手配例) ※揺動受け金具は取付支持形式C、T、U、E、V、 UZのみ対応です。 ※ロッド先端ねじ形状めねじのときは、ロッド先 端金具はつきません。 A