【DO!BOOK・ページリンク】
s20-235a-smooth   12 / 211

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


3 スムースシリンダ/複動:片ロッド CJ2Y Series オートスイッチ バンド取付 2山クレビス 揺動受け金具 2山ナックルジョイント JIS記号 ラバークッション 仕様 チューブ内径(mm) 10 16 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力1.05MPa 最高使用圧力10.7MPa 周囲温度および使用流体温度 オートスイッチなし:.10.70℃ オートスイッチ付 :.10.60℃(ただし 凍結なきこと) クッションラバークッション(標準装備) 給油不可(無給油) ストローク長さの許容差+1.0  0  使用ピストン速度5.500mm/s 許容運動エネルギーo10 0.035J o16 0.090J 注1)1mm毎の中間ストロークの製作も可能です。(スペーサは使用しません。) 注2) 使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましては、ホームページ WEBカタログまたはBest Pneumatics No.wの前付部「エアシリンダの機種選定手順」をご参照く ださい。また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない 場合がありますのでご注意ください。 標準ストローク表 チューブ内径(mm) 標準ストローク(mm) 製作最大ストローク(mm) 10 15、30、45、60、75、100、125、150 400 16 15、30、45、60、75、100、125、150、175、200 400 ※T金具の適用は2山クレビス形(D)です。 取付支持金具/部品品番 取付支持金具 チューブ内径(mm) 10 16 フート金具CJ-L010C CJ-L016C フランジ金具CJ-F010C CJ-F016C T金具※ CJ-T010C CJ-T016C Order Made オーダーメイド仕様 (詳細はP.174.191をご参照ください。) 表示記号仕様/内容 -XA□ ロッド先端形状変更 -XC3 ポート位置関係の特殊 -XC9 可変行程シリンダ/引込み調整形 ●…製品に付属されます ○…別途手配願います ※2山クレビスおよび2山ナックルジョイントにはピン、止め輪が同梱されます。 取付支持形式および付属品/詳細はP.8をご参照ください。 取付支持形式基本形フートフランジ2山※ クレビス 標準装備 取付用ナット● ● ● ― ロッド先端ナット● ● ● ● クレビス用ピン― ― ― ● オプション 1山ナックルジョイント○ ○ ○ ○ 2山ナックルジョイント※ ○ ○ ○ ○ ロッド先端キャップ(平形、丸形) ○ ○ ○ ○ T金具― ― ― ○ 最低使用圧力 単位 MPa チューブ内径(mm) 10 16 最低使用圧力0.03 取付支持形式  D:2山クレビス 揺動受け金具  N:あり ロッド先端金具 W:2山ナックルジョイント オートスイッチ D-M9BW:2ヶ付 オートスイッチ取付形態 B:バンド取付 ※揺動受け金具、2山ナックルジョイント、オ ートスイッチは同梱出荷となります。 シリンダ型式:CDJ2YD16-60Z-NW-M9BW-B シリンダアセンブリの表示方法(手配例) スムースシリンダ低速シリンダ CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z MBY-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQ2Y-Z CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQ2X CUX オートスイッチオーダーメイド A