【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222b-ca2   7 / 46

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


2 CA2 Series Order Made JIS記号 複動タイプ 仕様 注1) ただし凍結なきこと。 注2) エアクッションが無効の場合、許容運動エネルギーが上表の数値を超えるとピストンロッ ドアッセンブリまたはタイロッドが破損する場合がございますので、シリンダ駆動時はエ アクッションを有効にし、ご使用ください。 エアクッション オートスイッチ付の場合の取付可能最小ストロークについて オートスイッチの種類、シリンダの取付支持形式によって取付可能な最小ス トロークが変わります。特にセンタトラニオン形の場合は、ご注意ください。 (詳細はP.21、22をご参照ください。) 注意 付属品 チューブ内径(mm) 40 50 63 80 100 使用流体空気 作動方式複動 保証耐圧力1.5MPa 最高使用圧力1.0MPa 周囲温度および使用流体温度 オートスイッチなし:.10℃.70℃注1) オートスイッチ付 :.10℃.60℃注1) 最低使用圧力0.05MPa 使用ピストン速度50.500mm/s クッションエアクッション ストローク長さの許容差 給油不要(無給油) 取付支持形式 基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形 1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 許容運動注2) エネルギー(J) エアクッション有効時2.8 4.6 7.8 16 29 エアクッション無効時0.33 0.56 0.91 1.50 2.68 .250ST:+1.0  0 251.1000ST:+1.4  0 1001.1500ST:+1.8  0 注1) 上記以外の中間ストロークにつきましては、受注生産となります。 注2) 使用可能な最大ストロークは、機種選定手順(Best Pneumatics No.w前付34)により ご確認ください。ジャバラ付の最小ストロークは20mmとなります。 標準ストローク (mm) チューブ内径標準ストローク注1) 製作可能最大ストローク注2) 40 25、50、75、100、125、150、175、200、250、 300、350、400、450、500 1800 50, 63 25、50、75、100、125、150、175、200、250、 300、350、400、450、500、600 1800 80, 100 25、50、75、100、125、150、175、200、250、 300、350、400、450、500、600、700 1800 ※ジャバラ単体の最高周囲温度です。 ジャバラの材質 記号ジャバラ材質最高周囲温度 J ナイロンターポリン70℃ K 耐熱ターポリン110℃※ 取付支持形式基本形軸方向 フート形 ロッド側 フランジ形 ヘッド側 フランジ形 1山 クレビス形 2山 クレビス形 センタトラ ニオン形 標準装備 ロッド先端ナット● ● ● ● ● ● ● クレビス用ピン. . . . . ● . オプション 1山ナックルジョイント● ● ● ● ● ● ● 2山ナックルジョイント (ピン付) ● ● ● ● ● ● ● ジャバラ付● ● ● ● ● ● ● (詳細はP.25.37をご参照ください。) オーダーメイド仕様 表示記号仕様/内容 -XA□ ロッド先端形状変更 -XB6 耐熱シリンダ(.10.150℃) -XC4 強力スクレーパ付 -XC5 耐熱シリンダ(.10.110℃) -XC7 タイロッド、クッションバルブ、タイロッド ナット等のステンレス鋼 -XC8 可変行程シリンダ/押出し調整形 -XC9 可変行程シリンダ/引込み調整形 -XC10 デュアル行程シリンダ/両ロッド形 -XC11 デュアル行程シリンダ/片ロッド形 -XC12 タンデム形シリンダ -XC14 トラニオン金具の取付位置変更 -XC15 タイロッドの長さ変更 -XC22 パッキン類フッ素ゴム -XC27 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピン の材質ステンレス鋼 -XC28 フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 -XC29 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち -XC30 ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 -XC35 コイルスクレーパ付 -XC65 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) -XC68 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質ク ロームめっき付) -XC85 食品機械用グリース仕様 -X1184 有接点耐熱型オートスイッチ付シリンダ (.10.120℃) オートスイッチ付の仕様につきましては、 P.19.23をご参照ください。 ・オートスイッチ適正取付位置(ストローク エンド検出時)および取付高さ ・オートスイッチ取付可能最小ストローク ・動作範囲 ・オートスイッチ取付金具/部品品番 ポート位置関係の特殊(-XC3)につきましては、標 準品で使用条件に合わせて取付支持金具とポート位 置関係を決めることができます。 材質ステンレス鋼(-XC6)につきましては、同仕様 のピストンロッドに表面処理を施した材質ステンレ ス鋼( ピストンロッド硬質クロームめっき付) (-XC68)」をご使用ください。