【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222b-ca2   40 / 46

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


ZZ+(2×ストローク) S+(2×ストローク) Q GB 、ポートより空気圧を供給すると、引込 み作動において2倍の出力がでます。 、ポートより空気圧を供給すると、押出 し作動において2倍の出力がでます。 2本のシリンダを一列に連結したシリンダで出力を2倍にすることができます。 仕様:標準形と同一 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) 9 タンデム形シリンダ 表示記号 -XC12 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 CA2-Z 標準形CA2 複動片ロッドトラニオンタイプは除く (mm) チューブ内径GB Q S ZZ 40 29 53 169 231 50 33 59 181 250 63 33 61 197 269 80 41 73 233 321 100 41 79 253 342 タンデム形シリンダ 型式表示方法 標準型式表示方法を表示XC12 取付支持形式の一つである2山クレビス形あるいは、付属金具の一つである2山ナックルジョイントの揺動部のサビ防止のために、ピンおよび止 め輪の材質をステンレス鋼に変更。 表示記号 11 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼-XC27 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 CA2-Z 標準形CA2 複動片ロッドロッド先端金具は除く 仕様 取付支持形式2山クレビス形(D)、2山ナックルジョイントのみ ピンおよび 止め輪の材質ステンレス鋼(SUS304) 上記以外の仕様標準形と同一 CDP 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A クレビス用ピン材質ステンレス鋼ナックル用ピン クレビス用ピン ナックル用ピン XC27 型式表示方法 CA2D 標準型式表示方法を表示 2山クレビス形2山クレビスピン材質ステンレス XC27 Y 04D, 05D, 08D, 10D 2山ナックルジョイント用ピン 材質ステンレス鋼 2山ナックルジョイント XC27 10 パッキン類フッ素ゴム 表示記号 -XC22 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 CA2-Z 標準形 CA2 複動片ロッド CA2W 複動両ロッド 注1)ご使用の際には薬品の種類と使用温度により、使用不可の場合もあ りますので、当社にご確認ください。 注2)オートスイッチ付シリンダの製作も可能ですが、オートスイッチ関 係部品(オートスイッチ本体、取付金具、内蔵磁石)は標準品と同一 ですので、ご使用になる前に使用環境に対する適性につきましては 当社にご確認ください。 仕様 パッキン材質フッ素ゴム 周囲温度範囲オートスイッチ付注1):.10℃.60℃(凍結なきこと) オートスイッチなし :.10℃.70℃ 上記以外の仕様 および外形寸法標準形と同一 パッキン類フッ素ゴム 型式表示方法 標準型式表示方法を表示XC22 機能 33 オーダーメイド仕様 CA2 Series 標準形 CA2 複動・片ロッド CA2W 複動・両ロッド オートスイッチオーダーメイド A