【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222b-ca2   38 / 46

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


GB ZZ+ストローク(A+B) S+ストローク(A+B) Q ストロークB ストロークA 表示記号 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) ZZ+ストローク+調整量 d+調整量 b c mm 二面幅ka アジャストボルトにより戻り側のストロークで可変調整を行います。 6 可変行程シリンダ/引込み調整形 表示記号 -XC9 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 CA2-Z 標準形CA2 複動片ロッドヘッド側フランジ、 クレビスタイプは除く (mm) チューブ内径b c d ka MM ZZ 40 9 8 36 8 M12×1.25 171 50 11 8 42 13 M16×1.5 190 63 11 8 44 17 M20×1.5 200 80 15 10 54 19 M24×1.5 241 100 15 10 55.5 19 M24×1.5 253.5 (ストローク調整後、両側クッション付は、片側クッション付となります。) 可変行程シリンダ/引込み調整形 型式表示方法 CA2 取付支持形式形式チューブ内径ストローク追記号ストローク調整記号Z XC9 ※ヘッド側フランジ、クレビスタイプは除く 仕様 ストローク調整記号A B ストローク調整範囲(mm) 0.25 0.50 上記以外の仕様標準形と同一 表示記号 7 デュアル行程シリンダ/両ロッド形-XC10 背中合わせに2本のシリンダを一体化しシリンダストロークを往復ともに3段階に制御できます。 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 CA2-Z 標準形CA2 複動片 ロッド クレビス、トラニオンタイプ、 揺動受け金具、ロッド先端金具は除く デュアル行程シリンダ 型式表示方法 CA2 取付支持形式形式チューブ内径ストロークA 追記号ストロークB 追記号Z XC10 ※クレビス、トラニオンタイプは除く 仕様 チューブ内径(mm) 40〜100 製作可能最大ストローク(mm) 1000 上記以外の仕様標準形と同一 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) B D C A Aストローク B DC A  、 ポートより空気圧を供給すると、 AB両ストロークは引込みます。  、 ポートより空気圧を供給すると、 Aストロークが作動します。 BストロークB D C A Aストローク BストロークB D C A  、 ポートより空気圧を供給すると、 Bストロークが作動します。  、 ポートより空気圧を供給すると、 A、Bストロークが作動します。 機能 (mm) チューブ内径GB Q S ZZ 40 29 53 167 269 50 33 59 179 295 63 33 61 195 311 80 41 73 231 373 100 41 79 251 395 使用上のご注意 q シリンダのエアを供給している状態で、ストローク調整用ボルトをス トローク調整量以上に緩めますと、ストローク調整用ボルト抜け飛び や、エアの噴出により、人体および周辺器機に損害を与えてしまう恐 れがありますのでご注意ください。 w ストローク調整は圧力のない状態で調整してください。 加圧状態で調整されますと、調整部のパッキンが変形し、エア漏れが 発生する可能性があります。 注意 揺動受け金具ロッド先端金具 31 オーダーメイド仕様 CA2 Series 標準形 CA2 複動・片ロッド CA2W 複動・両ロッド オートスイッチオーダーメイド A