【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222b-ca2   36 / 46

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


Order Made 周囲温度.10.150℃までの高温下でも使えるようにパッキン類の材質とグリースを変更したエアシリンダ。 注1)必ず無給油でご使用ください。 注2)本シリンダのメンテナンス時期は、標準シリンダと異なりますので、 当社にご確認ください。 注3)原則として、マグネット内蔵形およびオートスイッチ付の製作は不 可となります。ただし、オートスイッチ付の対応および耐熱オート スイッチ付耐熱シリンダにつきましては、当社にご確認ください。 注4)使用ピストン速度は、50.500mm/sとなります。 表示記号 1 耐熱シリンダ(ー10.150℃) -XB6 CA2 Series オーダーメイド仕様 詳しい寸法・仕様および納期につきましては、当社にご確認ください。 ワイパーリングに強力スクレーパを使用し周囲に粉塵が多い時や鋳造機械、建設機械、産業用車両など土砂がかかる環境下でシリンダを使用す る場合に適しています。 仕様:標準形と同一 2 強力スクレーパ付 表示記号 -XC4 構造図(外形寸法は標準形と同一) 標準仕様の.10℃.70℃を超える厳しい周囲温度条件で使用するために、耐熱用(110℃まで)にパッキン類の材質を変更したエアシリンダ。 注1)本シリンダのメンテナンス期間は、標準シリンダと異なりますので、 当社にご確認ください。 注2)マグネット内蔵形およびオートスイッチ付の製作は不可となります。 注3)ジャバラの材質は耐熱ターポリンになります。 表示記号 3 耐熱シリンダ(.10.110℃) -XC5 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 CA2-Z 標準形 CA2 複動片ロッドオートスイッチ付は除く CA2W 複動両ロッドオートスイッチ付は除く 仕様 周囲温度範囲.10℃.150℃ パッキン類材質フッ素ゴム 使用グリース耐熱グリース 上記以外の仕様および外形寸法標準形と同一 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 CA2-Z 標準形 CA2 複動片ロッド CA2W 複動両ロッド 適用シリーズ シリーズ名称/種類型式作動方式備考 CA2-Z 標準形 CA2 複動片ロッドオートスイッチ付は除く CA2W 複動両ロッドオートスイッチ付は除く 仕様 周囲温度範囲.10℃.110℃ パッキン類材質フッ素ゴム オートスイッチ付製作不可注2) 上記以外の仕様および外形寸法標準形と同一 耐熱シリンダ 型式表示方法 標準型式表示方法を表示XB6 耐熱シリンダ 型式表示方法 標準型式表示方法を表示XC5 強力スクレーパ付 (SCBスクレーパ) 型式表示方法 標準型式表示方法を表示XC4 使用上のご注意 「本シリンダに使用しているグリース」が手に付着した状態でタバコ等を 吸いますと、有害なガスを発生し人体に損害を与えてしまう恐れがあり ますのでご注意ください。 警告 強力スクレーパは交換しないでください。 .強力スクレーパは圧入されていますので交換する場合にはカバーだけ ではなくロッドカバーアッセンブリで交換してください。 注意 29 標準形 CA2 複動・片ロッド CA2W 複動・両ロッド オートスイッチオーダーメイド A