【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222-ca2   9 / 82

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


7 CA2 Series 1000 100 10 1 最大速度 (mm/s) 負荷質量 (kg) 50 1000 100 o80 o100 o63 o50 o40 オートスイッチ 2山クレビス形 2山ナックルジョイント 揺動受け金具 質量表/アルミチューブ(鉄チューブ) (kg) 計算方法:(例) CA2L40-100Z (軸方向フート形、o40、100st) ● 基準質量………………0.91kg ● 割増質量………………0.20/50st ● シリンダストローク…100st  0.91+0.20×100/50=1.31kg 支持金具部品型式 許容運動エネルギー ※軸方向フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には数量を2ヶで  手配ください。 ※※2山クレビス形には、クレビス用ピン、平座金、割ピンが同梱されます。 例)o63のエアシリンダを最大速度500mm/sで動かすと きのロッド先端負荷制限を求める。 グラフの横軸500mm/sより上に延長しチューブ内径 63mmのラインとの交点を左に延長し負荷60kgが求 められます。 シリンダアセンブリの表示方法(手配例) シリンダ型式: CDA2D50-100Z-NW-M9BW ※揺動受け金具、2山ナッ クルジョイント、オート スイッチは同梱出荷とな ります。 取付支持形式  D:2山クレビス形 揺動受け金具  N:あり ロッド先端金具 W:2山ナックルジョイント オートスイッチD-M9BW:2ヶ付 チューブ内径(mm) 40 50 63 80 100 軸方向フート形※ CA2-L04 CA2-L05 CA2-L06 CA2-L08 CA2-L10 フランジ形CA2-F04 CA2-F05 CA2-F06 CA2-F08 CA2-F10 1山クレビス形CA2-C04 CA2-C05 CA2-C06 CA2-C08 CA2-C10 2山クレビス形※※ CA2-D04 CA2-D05 CA2-D06 CA2-D08 CA2-D10 チューブ内径(mm) 40 50 63 80 100 基準質量 基本形 アルミチューブ0.73 1.06 1.53 2.73 3.71 鉄チューブ0.78 1.12 1.62 2.91 3.98 軸方向フート形 アルミチューブ0.91 1.25 1.83 3.40 4.64 鉄チューブ0.96 1.31 1.92 3.58 4.91 フランジ形 アルミチューブ1.09 1.48 2.28 4.18 5.57 鉄チューブ1.14 1.54 2.37 4.36 5.84 1山クレビス形 アルミチューブ0.95 1.37 2.12 3.84 5.43 鉄チューブ1.00 1.43 2.21 4.02 5.70 2山クレビス形 アルミチューブ0.99 1.46 2.28 4.13 5.95 鉄チューブ1.04 1.52 2.37 4.31 6.22 トラニオン形 アルミチューブ1.08 1.51 2.29 4.28 5.93 鉄チューブ1.13 1.57 2.38 4.46 6.20 50ストローク 当りの割増質量全取付金具 アルミチューブ0.20 0.25 0.31 0.46 0.58 鉄チューブ0.28 0.35 0.43 0.7 0.87 付属金具 1山ナックル0.23 0.26 0.26 0.60 0.83 2山ナックル(ピン付) 0.37 0.43 0.43 0.87 1.27