【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222-ca2   75 / 82

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


ZZ+(2×ストローク) S+(2×ストローク) Q GB 、ポートより空気圧を供給すると、引込 み作動において2倍の出力がでます。 、ポートより空気圧を供給すると、押出 し作動において2倍の出力がでます。 2本のシリンダを一列に連結したシリンダで出力を2倍にすることができます。 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) 12 タンデム形シリンダ 表示記号 -XC12 適用シリーズ (mm) チューブ内径GB Q S ZZ 40 29 53 169 231 50 33 59 181 250 63 33 61 197 269 80 41 73 233 321 100 41 79 253 342 タンデム形シリンダ 型式表示方法 標準型式表示方法を表示XC12 取付支持形式の一つである2山クレビス形あるいは、付属金具の一つである2山ナックルジョイントの揺動部のサビ防止のために、ピンおよび止 め輪の材質をステンレス鋼に変更。 表示記号 14 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼-XC27 仕様 取付支持形式2山クレビス形(D)、2山ナックルジョイントのみ ピンおよび 止め輪の材質ステンレス鋼(SUS304) 上記以外の仕様標準形と同一 型式表示方法 機能 適用シリーズ 名称/種類型式作動方式備考 標準形CA2 複動片ロッドロッド先端金具は除く ロッド回り止め形CA2K 複動片ロッド エンドロックシリンダCBA2 複動片ロッド 13 パッキン類フッ素ゴム 表示記号 -XC22 注1)ご使用の際には薬品の種類と使用温度により、使用不可の場合もあ りますので、当社にご確認ください。 注2)オートスイッチ付シリンダの製作も可能ですが、オートスイッチ関係部品(オ ートスイッチ本体、取付金具、内蔵磁石)は標準品と同一ですので、ご使用 になる前に使用環境に対する適性につきましては当社にご確認ください。 仕様 パッキン材質フッ素ゴム 周囲温度範囲オートスイッチ付注1):.10℃.60℃(凍結なきこと) オートスイッチなし :.10℃.70℃ 上記以外の仕様 および外形寸法標準形と同一 パッキン類フッ素ゴム 型式表示方法 標準型式表示方法を表示XC22 適用シリーズ 名称/種類型式作動方式備考 標準形 CA2 複動片ロッド CA2W 複動両ロッド エンドロックシリンダCBA2 複動片ロッド CDP 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A クレビス用ピン材質ステンレス鋼ナックル用ピン クレビス用ピン ナックル用ピン XC27 Y 04D, 05D, 08D, 10D 2山ナックルジョイント用ピン 材質ステンレス鋼 2山ナックルジョイント XC27 標準型式表示方法を表示 2山クレビスピン材質ステンレス XC27 2山クレビス形 CA2D CA2KD CBA2D 名称/種類型式作動方式備考 標準形CA2 複動片ロッドトラニオンタイプは除く 仕様 チューブ内径40〜100 製作可能最大ストローク500 上記以外の仕様標準形と同一 (mm) 73 CA2 Series