【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222-ca2   72 / 82

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


ZZ+ストローク+調整量 d+調整量 b c mm 二面幅ka アジャストボルト アジャストボルトにより戻り側のストロークで可変調整を行います。 9 可変行程シリンダ/引込み調整形 表示記号 -XC9 適用シリーズ 名称/種類型式作動方式備考 標準形CA2 複動片ロッドヘッド側フランジ、 クレビスタイプは除く ロッド回り止め形CA2K 複動片ロッドヘッド側フランジ、 クレビスタイプは除く エンドロック シリンダCBA2 複動片ロッドヘッド側フランジ、 クレビスタイプは除く (ストローク調整後、両側クッション付は、片側クッション付となります。) ※ヘッド側フランジ、クレビスタイプは除く 仕様 ストローク調整記号A B ストローク調整範囲(mm) 0.25 0.50 上記以外の仕様標準形と同一 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) 使用上のご注意 q シリンダのエアを供給している状態で、ストローク調整用ボルトをス トローク調整量以上に緩めますと、ストローク調整用ボルト抜け飛び や、エアの噴出により、人体および周辺器機に損害を与えてしまう恐 れがありますのでご注意ください。 w ストローク調整は圧力のない状態で調整してください。 加圧状態で調整されますと、調整部のパッキンが変形し、エア漏れが 発生する可能性があります。 注意 可変行程シリンダ/引込み調整形 型式表示方法 CA2 取付支持形式形式チューブ内径ストローク追記号ストローク調整記号Z 揺動受け金具ロッド先端金具XC9 CA2K ※ヘッド側フランジ、クレビスタイプは除く 取付支持形式形式チューブ内径ストローク追記号ストローク調整記号 可変行程シリンダ/引込み調整形 XC9 取付支持形式チューブ内径ストローク追記号ストローク調整記号R ※ヘッド側フランジ、クレビスタイプは除く CBA2 マニュアル解除の形式XC9 可変行程シリンダ/引込み調整形 70 オーダーメイド仕様 CA2 Series (mm) チューブ内径b c d ka MM ZZ 40 9 8 36 8 M12×1.25 171 50 11 8 42 13 M16×1.5 190 63 11 8 44 17 M20×1.5 200 80 15 10 54 19 M24×1.5 241 100 15 10 55.5 19 M24×1.5 253.5 CA2 (mm) チューブ内径b c d ka MM ZZ 40 9 8 44 11 M16×1.5 179 50 11 8 42 11 M16×1.5 190 63 11 8 48 14 M20×1.5 204 80 15 10 55 19 M24×1.5 242 100 15 10 57 19 M24×1.5 255 CA2K,CBA2(ロッド側ロック付のみ) 標準形 CA2 複動・片ロッド CA2W 複動・両ロッド ロッド回り止め形 CA2K 複動・片ロッド エンドロックシリンダ CBA2 低摩擦形 CA2ョQ CA2KW 複動・両ロッド エアハイドロシリンダ CA2ョH 複動・片ロッド CA2WョH 複動・両ロッド オートスイッチオーダーメイド A