【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222-ca2   68 / 82

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


oD W H1 AL A K H ZZ+ストローク 対辺B1 二面幅KA MM Order Made ピストンロッドの径を太くして、強度を増したシリンダ。ストロークが長く、ピストンロッドの曲がりや座屈破損のおそれのある時に使用します。 (横荷重を加える場合は、別途ご確認ください。) 表示記号 1 強力ロッド形シリンダ-XB5 CA2 Series オーダーメイド仕様 詳しい寸法・仕様および納期につきましては、当社にご確認ください。 適用シリーズ 名称/種類型式作動方式備考 標準形CA2 複動片ロッド 周囲温度.10.150℃までの高温下でも使えるようにパッキン類の材質とグリースを変更したエアシリンダ。 注1)必ず無給油でご使用ください。 注2)本シリンダのメンテナンス時期は、標準シリンダと異なりますので、 当社にご確認ください。 注3)原則として、マグネット内蔵形およびオートスイッチ付の製作は不 可となります。ただし、オートスイッチ付の対応および耐熱オート スイッチ付耐熱シリンダにつきましては、当社にご確認ください。 注4)使用ピストン速度は、50.500mm/sとなります。 表示記号 2 耐熱シリンダ(ー10.150℃) -XB6 適用シリーズ 名称/種類型式作動方式備考 標準形 CA2 複動片ロッドオートスイッチ付は除く CA2W 複動両ロッドオートスイッチ付は除く エンドロックシリンダCBA2 複動片ロッドオートスイッチ付は除く 仕様 周囲温度範囲.10℃.150℃ パッキン類材質フッ素ゴム 使用グリース耐熱グリース 上記以外の仕様および外形寸法標準形と同一 耐熱シリンダ 型式表示方法 標準型式表示方法を表示XB6 使用上のご注意 「本シリンダに使用しているグリース」が手に付着した状態でタバコ等を 吸いますと、有害なガスを発生し人体に損害を与えてしまう恐れがあり ますのでご注意ください。 警告 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) (mm) チューブ 内径A AL B1 oD H H1 K KA MM W ZZ 40 35 32 27 20 58 11 7 18 M18×1.5 9 153 50 40 37 32 25 71 13 11 22 M22×1.5 9 172 63 40 37 32 25 71 13 11 22 M22×1.5 9 183 80 40 37 41 30 72 16 11 26 M26×1.5 0 205 100 50 47 46 36 85 18 15 31 M30×1.5 0 228 CAシリーズ 型式表示方法 CA2 強力ロッド形シリンダ 取付支持形式チューブ内径ストロークXB5 66 標準形 CA2 複動・片ロッド CA2W 複動・両ロッド ロッド回り止め形 CA2K 複動・片ロッド エンドロックシリンダ CBA2 低摩擦形 CA2ョQ CA2KW 複動・両ロッド エアハイドロシリンダ CA2ョH 複動・片ロッド CA2WョH 複動・両ロッド オートスイッチオーダーメイド