【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222-ca2   40 / 82

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


38 エンドロックシリンダ CBA2 Series Order Made オートスイッチ付の仕様につきましては P.52.58をご参照ください。 ・オートスイッチ適正取付位置(ストローク エンド検出時)および取付高さ ・動作範囲 ・オートスイッチ取付可能最小ストローク ・オートスイッチ取付金具/部品品番 表示記号仕様/内容 -XA□ ロッド先端形状変更 -XB6 耐熱シリンダ(.10.150℃) -XC3 ポート位置関係の特殊 -XC4※1 強力スクレーパ付 -XC6※1 材質ステンレス鋼 -XC7 タイロッド、クッションバルブ、タイロッ ドナット等のステンレス鋼 -XC8※1 可変行程シリンダ/押出し調整形 -XC9※2 可変行程シリンダ/引込み調整形 -XC10 デュアル行程シリンダ/両ロッド形 -XC14 トラニオン金具の取付位置変更 -XC15 タイロッドの長さ変更 -XC22 パッキン類フッ素ゴム -XC27 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピ ンの材質ステンレス鋼 -XC28 フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 -XC29 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち -XC35※1 コイルスクレーパ付 表示記号 エアクッション ロックの位置ヘッド側、ロッド側、両側 保持力(MAX.) N o40 o50 o63 o80 o100 860 1340 2140 3450 5390 バックラッシ2mm以下 マニュアル解除ノンロックタイプ、ロックタイプ ロック仕様 チューブ内径(mm) 40 50 63 80 100 使用流体空気 保証耐圧力1.5MPa 最高使用圧力1.0MPa 最低使用圧力0.15MPa※1 周囲温度および使用流体温度 オートスイッチなし:.10.70℃※2 オートスイッチ付 :.10.60℃※2 使用ピストン速度50.500mm/s クッションエアクッション ストローク長さの許容差.250st:+1.0  0 251.1000st:+1.4  0 1001.1500st:+1.8  0 給油不要(無給油) 取付支持形式 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、 1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 仕様 ※1 ロック部以外では、0.05MPaです。 ※2 ただし、凍結なきこと。 付属品 取付 支持形式 標準仕様オプション ロッド先端 ナット クレビス用 ピン ロック解除用ボルト (Nタイプのみ) 1山ナックル ジョイント 2山ナックル ジョイント(ピン付) ジャバラ 基本形● . ● ● ● ● 軸方向フート形● . ● ● ● ● ロッド側フランジ形● . ● ● ● ● ヘッド側フランジ形● . ● ● ● ● 1山クレビス形● . ● ● ● ● 2山クレビス形※ ● ● ● ● ● ● センタトラニオン形● . ● ● ● ● 付属品/詳細はP.20をご参照ください。 ※2山クレビス形および2山ナックルジョイントには、ピン、割ピン、平座金が付属されます。 オーダーメイド仕様 (詳細はP.61.78をご参照ください。) ※1:ヘッド側ロック付のみ対応可 ※2:ロッド側ロック付のみ対応可 空気源を切っても、シリンダの 原位置を保持 標準シリンダ(CA2シリーズ) と同じ寸法 手動解除はノンロックタイプ・ ロックタイプを標準化 ストロークエンドの位置でエアが排気される とロックがかかり、ピストンロッドを保持し ます。 オートスイッチ付の場合の取付可能最小ストロークについて q オートスイッチの種類、シリンダの取付支持形式によって取付可能な最小 ストロークが変わります。   特にセンタトラニオン形の場合は、ご注意ください。(詳細はP.56、57をご 参照ください。) 注意 チューブ 内径標準ストローク 40 25、50、75、100、125、150、175、200、250、 300、350、400、450、500 50, 63 25、50、75、100、125、150、175、200、250、 300、350、400、450、500、600 80, 100 25、50、75、100、125、150、175、200、250、 300、350、400、450、500、600、700 記号ジャバラ材質最高周囲温度 J ナイロンターポリン70℃ K 耐熱ターポリン110℃※ ジャバラ材質 ※ジャバラ単体の最高周囲温度です。 ストローク表 ※オートスイッチ付の場合には最小ストロークが  異なりますのでP.56、57をご参照ください。 (mm) 標準形 CA2 複動・片ロッド CA2W 複動・両ロッド ロッド回り止め形 CA2K 複動・片ロッド エンドロックシリンダ CBA2 低摩擦形 CA2ョQ CA2KW 複動・両ロッド エアハイドロシリンダ CA2ョH 複動・片ロッド CA2WョH 複動・両ロッド オートスイッチオーダーメイド