【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222-ca2   36 / 82

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


34 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CA2KW Series Order Made 表示記号仕様/内容 -XC7 タイロッド、クッションバルブ、タイロッド ナット等のステンレス鋼 -XC14 トラニオン金具の取付位置変更 -XC15 タイロッド長さの変更 -XC28 フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 チューブ内径(mm) 40 50 63 使用流体空気 保証耐圧力1.5MPa 最高使用圧力1.0MPa 最低使用圧力0.08MPa 周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし.10.70℃ オートスイッチ付.10.60℃※ 使用ピストン速度50.500mm/s クッションエアクッション ストローク長さの許容差.250st:+1.0  0 、251.600st:+1.4  0 ロッド不回転精度±0.8° 許容回転トルク0.44N・m以下 給油不要(無給油) 取付支持形式 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、 ヘッド側フランジ形、センタトラニオン形 オートスイッチ付の仕様につきましては P.52.58をご参照ください。 ・オートスイッチ適正取付位置(ストローク エンド検出時)および取付高さ ・動作範囲 ・オートスイッチ取付可能最小ストローク ・オートスイッチ取付金具/部品品番 不回転精度/±0.8° 標準シリンダと取付けは同寸法 チューブ内径(mm) 40 50 63 基準質量 基本形1.01 1.54 2.17 軸方向フート形1.20 1.76 2.50 フランジ形1.38 1.99 2.96 トラニオン形1.37 2.02 2.97 50ストローク当りの割増質量0.27 0.36 0.42 付属金具 1山ナックル0.23 0.26 0.26 2山ナックル(ピン付) 0.37 0.43 0.43 質量表/アルミチューブ (kg) 計算方法:(例)質量 CA2KWL40-100 ● 基準質量………………1.20(軸方向フート形o40) ● 割増質量………………0.27/50ストローク ● シリンダストローク……100ストローク 1.20+0.27×100/50=1.74kg ※ただし、凍結なきこと。 ジャバラ付の製作 CA2KWシリーズにジャバラ付の製作も可能ですので、詳細につきましては別途お問合せください。 オーダーメイド仕様 (詳細はP.61.78をご参照ください。) 仕様 表示記号 オートスイッチ付の場合の取付可能最小ストローク q オートスイッチの種類、シリンダの取付支持形式によって取付可能な最小 ストロークが変わります。   特にセンタトラニオン形の場合は、ご注意ください。(詳細はP.56、57をご 参照ください。) 注意 チューブ内径標準ストローク 40 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500※ 50, 63 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600※ ストローク表/オートスイッチ付の場合には、オートスイッチ取付可能最小ストローク表P.56、57もご参照ください。 ※上記以外の中間ストロークにつきましても、製作可能です。 ※印ストロークを超える場合には当社に確認してください。 (mm) 標準形 CA2 複動・片ロッド CA2W 複動・両ロッド ロッド回り止め形 CA2K 複動・片ロッド エンドロックシリンダ CBA2 低摩擦形 CA2ョQ CA2KW 複動・両ロッド エアハイドロシリンダ CA2ョH 複動・片ロッド CA2WョH 複動・両ロッド オートスイッチオーダーメイド