【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222-ca2   32 / 82

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


30 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CA2K Series Order Made 表示記号仕様/内容 -XA□ ロッド先端形状変更 -XC7 タイロッド、クッションバルブ、タイロッド ナット等のステンレス鋼 -XC8 可変行程シリンダ/押出し調整形 -XC9 可変行程シリンダ/引込み調整形 -XC10 デュアル行程シリンダ/両ロッド形 -XC11 デュアル行程シリンダ/片ロッド形 -XC14 トラニオン金具の取付位置変更 -XC15 タイロッド長さの変更 -XC27 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピン の材質ステンレス鋼 -XC28 フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 オートスイッチ付の仕様につきましては P.52.58をご参照ください。 ・オートスイッチ適正取付位置(ストローク エンド検出時)および取付高さ ・動作範囲 ・オートスイッチ取付可能最小ストローク ・オートスイッチ取付金具/部品品番 オーダーメイド仕様 (詳細はP.61.78をご参照ください。) 不回転精度/±0.8° 標準シリンダと取付けは同寸法 表示記号 エアクッション (kg) チューブ内径(mm) 40 50 63 基準質量 基本形0.88 1.32 1.91 軸方向フート形1.07 1.54 2.25 フランジ形1.25 1.77 2.70 1山クレビス形1.11 1.66 2.54 2山クレビス形1.15 1.75 2.70 トラニオン形1.24 1.80 2.71 50ストローク当りの割増質量0.20 0.25 0.30 付属金具 1山ナックル0.23 0.26 0.26 2山ナックル(ピン付) 0.37 0.43 0.43 計算方法:(例)CA2KL40-100 ● 基準質量………………1.07(軸方向フート形o40) ● 割増質量………………0.20/50ストローク ● シリンダストローク……100ストローク 1.07+0.20×100/50=1.47kg 質量表 記号ジャバラ材質最高周囲温度 J ナイロンターポリン70℃ K 耐熱ターポリン110℃※ ※ジャバラ単体の最高周囲温度です。 ジャバラ材質 チューブ内径(mm) 40 50 63 使用流体空気 保証耐圧力1.5MPa 最高使用圧力1.0MPa 最低使用圧力0.05MPa 周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし.10.70℃オートスイッチ付.10.60℃※ 使用ピストン速度50.500mm/s クッションエアクッション ストローク長さの許容差.250st:+1.0 0 、251.600st:+1.4 0 ロッド不回転精度±0.8° 許容回転トルク0.44N・m以下 給油不要(無給油) 取付支持形式 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、 ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、 センタトラニオン形 ※ただし、凍結なきこと。 仕様 オートスイッチ付の場合の取付可能最小ストロークについて q オートスイッチの種類、シリンダの取付支持形式によって取付可能な最小 ストロークが変わります。   特にセンタトラニオン形の場合は、ご注意ください。(詳細はP.56、57をご 参照ください。) 注意 チューブ内径標準ストローク 40 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500※ 50, 63 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600※ ※上記以外の中間ストロークにつきましても、製作可能です。 ※印ストロークを超える場合には当社に確認してください。 ストローク表/オートスイッチ付の場合には、オートスイッチ取付可能最小ストローク表P.56、57もご参照ください。 (mm) 標準形 CA2 複動・片ロッド CA2W 複動・両ロッド ロッド回り止め形 CA2K 複動・片ロッド エンドロックシリンダ CBA2 低摩擦形 CA2ョQ CA2KW 複動・両ロッド エアハイドロシリンダ CA2ョH 複動・片ロッド CA2WョH 複動・両ロッド オートスイッチオーダーメイド