【DO!BOOK・ページリンク】
s20-222-ca2   10 / 82

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


8 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CA2 Series oe f 耐水性向上エアシリンダ オートスイッチ付 (磁石内蔵) CDA2 耐水性向上シリンダ 仕様外形寸法図 ※外形寸法図は、複動形片ロッド標準と同一です。  詳細につきましてはP.10をご参照ください。 ※上記以外の仕様につきましては、標準基本形と同一仕様となります。 注1)CA2シリーズのエアハイドロタイプおよびジャバラ仕様は除きます。 注2)オートスイッチ付と鉄チューブの組み合せの製作は不可となります。 詳細につきましてはホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.wをご参照ください。 取付チューブ内径ポートねじの種類R ストローク追記号 耐水性向上2色表示式オーダーメイド仕様 無接点オートスイッチ Z M9□A(V)L -XC68 R パッキンNBR(ニトリルゴム) V パッキンFKM(フッ素ゴム) 作動方式複動片ロッド シリンダチューブ内径(mm) 40、50、63、80、100 クッションエアクッション オートスイッチ取付方法タイロッド取付形 オーダーメイド材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付)(-XC68) オートスイッチ付 (磁石内蔵) 潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 CDA2 ストローク 仕様 チューブ内径(mm) 40, 50, 63, 80, 100 作動方式複動片ロッド 最低使用圧力0.1MPa 使用ピストン速度50.500mm/s クッションエアクッション ※上記以外の仕様につきまては、標準形と同一となります。 取付支持形式チューブ内径M ※D:オートスイッチ付 のみ適用となります。 Z 揺動受け金具ロッド先端金具オートスイッチ 潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ 詳細につきましてはホームページWEBカタログをご参照ください。 (mm) チューブ内径oe f 40 26 13.5 50 30 12.5 63 30 12.5 80 36 16.5 100 42 16 ※取付支持金具の組付寸法は標準品と同一です。 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) 標準形 CA2 複動・片ロッド CA2W 複動・両ロッド ロッド回り止め形 CA2K 複動・片ロッド エンドロックシリンダ CBA2 低摩擦形 CA2ョQ CA2KW 複動・両ロッド エアハイドロシリンダ CA2ョH 複動・片ロッド CA2WョH 複動・両ロッド オートスイッチオーダーメイド