【DO!BOOK・ページリンク】
13-607-ley-web   4 / 9

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


q w e r t y u i o !0 !1 !2 !3 2 型式表示方法 LEY63 S4 B 200 S 2 A2 q サイズ 63 w モータ配置 t ストローク[mm] o 取付支持形式※1 !0 ケーブル種類注1) !1 ケーブル長さ注2[)m] !2 ドライバ種類 !3 I/Oコネクタ y 耐塵防滴対応u モータオプションi ロッド先端ねじ e モータ種類r リード[mm] ※1 取付支持金具は同梱出荷(未組立)となり ます。 ※2 水平片持ちで「端面タップ」および「ロッド 側フランジ形」取付をする際には、以下の ストローク制限内でご使用ください。 ・LEY63:400以下 ※3「 2山クレビス形」取付けをする際には、以 下のストローク制限内でご使用ください。 ・LEY63:300以下 注1)ケーブルは、モータケーブルとエ ンコーダケーブルが付属します。 (モータオプションでロック付を 選択した場合、ロックケーブルも 付属します。) ※ドライバ付を選択した場合、ケーブルは 付属されます。  ケーブル種類、ケーブル長さを必ず選択してください。 例)S2S2 :標準ケーブル(2m)+ドライバ(LECSS2)   S2 :標準ケーブル(2m)   無記号 :ケーブル/ドライバなし ※耐塵防滴(IP65)としてご使用の際には、“呼 吸ポート用タップ”に「管継手」および「チュー ブ」を正しく取付け、チューブの先を水や粉塵 がかからないところに設置してください。 ※「管継手」および「チューブ」は別途購入となり ます。[適用チューブ外径:o4以上、接続ねじ: Rc1/8]をご選定ください。 ※ねじリード5mm、プーリ比[4:7] 相当リード ※「モータ配置:□側折返し」のみ選択可能 注2)エンコーダ/モータ/ ロックケーブル共通 ※ストローク対応表 注)中間ストロークの製作につきましては、当社にご確認ください。 RoHS 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY63 LEY Series 記号種類出力 [W] アクチュエータ サイズ 対応 ドライバ S4 ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 400 63 LECSA2-S4 S8 ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 400 63 LECSB2-S8 LECSC2-S8 LECSS2-S8 対応ドライバ電源電圧 無記号ドライバなし A2 LECSA2/パルス入力 (インクリメンタルエンコーダ) 200V.230V B2 LECSB2/パルス入力 (アブソリュートエンコーダ) 200V.230V C2 LECSC2/CCLink (アブソリュートエンコーダ) 200V.230V S2 LECSS2/SSCNET3 (アブソリュートエンコーダ) 200V.230V ストローク (o) 型式 100 200 300 400 500 600 700 800 製作可能範囲 LEY63 ● ● ● ● ● ● ● ● 50〜800 無記号コネクタなし H コネクタ付 無記号ケーブルなし 2 2 5 5 A 10 無記号ケーブルなし S 標準ケーブル R ロボットケーブル(耐屈曲) 記号種類 モータ配置 折返しストレート 無記号端面タップ(標準)※2 ● ● U ボディ底面タップ● ● L フート形● . F ロッド側フランジ形※2 ● ● D 2山クレビス形※3 ● . 100 100 . . 800 800 記号LEY63 A 20 B 10 C 5 L 2.86※ 無記号ロッド先端めねじ M ロッド先端おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属) 無記号IP5x(防塵仕様) P IP65(耐塵防滴仕様)/ 呼吸ポート用タップ付 無記号なし B ロック付 無記号上側折返し R 右側折返し L 左側折返し D ストレート