【DO!BOOK・ページリンク】
12-604-ler1   8 / 14

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


原点注2) CW方向(+) 360°注1) CCW方向(−) 原点マーク 仕様 ステップモータ(サーボ DC24V) 型式LER□10K LER□10J LER□30K LER□30J LER□50K LER□50J アクチュエータ仕様 揺動角度[°] 360 角度設定範囲[°]注8) ±20000000 最大回転トルク[N・m] 0.32 0.22 1.2 0.8 10 6.6 最大押当てトルク[N・m]注1)注3) 0.16 0.11 0.6 0.4 5 3.3 最大慣性モーメント[kg・m2]注2)注3) 0.0040 0.0018 0.027 0.012 0.10 0.04 角速度[°/sec]注2)注3) 20〜280 30〜420 20〜280 30〜420 20〜280 30〜420 押当て速度[°/sec] 20 30 20 30 20 30 最大角加速度・角減速度[°/sec2]注2) 3,000 バックラッシ[°] ±0.3 繰返し位置決め精度[°] ±0.05 耐衝撃/耐振動[m/s2]注4) 150/30 駆動方式特殊ウォームギヤ+ベルト駆動 最高使用頻度[c.p.m] 60 使用温度範囲[℃] 5〜40 使用湿度範囲[%RH] 90以下(結露なきこと) 質量[kg] 基本形0.51 1.2 2.3 高精度形0.55 1.3 2.5 電気仕様 モータサイズ□20 □28 □42 モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V) エンコーダインクリメンタルA/B相(800パルス/回転) 近接位センサ(原点復帰用)/入力回路2線式 近接位センサ(原点復帰用)/入力点数1点 電源仕様[V] DC24±10% 消費電力[W]注5) 11 22 34 運転待機電力[W]注6) 7 12 13 瞬時最大電力[W]注7) 14 42 57 テーブル揺動角度範囲 注1)テーブルが可動する範囲です。 周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。 注2)センサ検出範囲を原点位置と認識します。なお、センサを検出する 際、センサ検出範囲にて逆方向に回転動作します。 注1)押当て推力の精度はLER10:±30%(F.S.)、LER30:±25%(F.S.)、LER50:±20%(F.S.) となります。 注2)慣性モーメントにより、角加速度/角減速度・角速度が変動します。 P.3「慣性モーメント−角加速度・角減速度、実効トルク―角速度グラフ」にて確認してくだ さい。 注3)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。ケーブル長 さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します。(15mの場合:最大20%減) 注4)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。 (初期における値) 耐振動…45〜2000Hz 1.引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。 (初期における値) 注5)消費電力とは、コントローラ含む運転時の消費電力を示します。 注6)運転待機電力とは、コントローラ含む運転待機時の消費電力を示します。 注7)瞬時最大電力とは、コントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。 電源容量の選定時に使用してください。 注8)モニター表示角度は360°毎に、0°に自動リセットされます。 角度(位置)設定は、動作方法INC(相対)としてください。 動作方法ABS(絶対)にて、360°以上の設定をすると正常に動作しません。 6 電動ロータリテーブル LER Series 連続回転仕様 A