【DO!BOOK・ページリンク】
12-604-ler1   7 / 14

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


電動ロータリテーブル LER Series LER10・30・50 ステップモータ(サーボ DC24V) q w RoHS R q テーブル精度 無記号基本形 H 高精度形 t アクチュエータケーブル種類※ 無記号ケーブルなし S 標準ケーブル R ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル) ※標準ケーブルは固定部で使用してください。 可動部で使用する場合はロボットケーブルを 選定ください。 r モータケーブル取出方向 無記号 基本形(右側面取出) L 左側面取出 o コントローラ取付方法 無記号ねじ取付形 D DINレール取付形※ ※DINレールは付属しません。 別途手配となります。 (CAT.S100-94参照) i I/Oケーブル長さ[m]※1 無記号ケーブルなし 1 1.5 3 3※2 5 5※2 ※1 コントローラ種類で"コントローラなし"を選 択した場合、I/Oケーブルは選択できません。 I/Oケーブルが必要な場合は、LECP 6用 (CAT.S100-94)をご覧ください。 ※2 コントローラ種類"パルス入力タイプ"の場 合、パルス入力が差動のときのみ使用可能。 オープンコレクタのときは1.5mのみ使用 可能。 u コントローラ種類 無記号コントローラなし 6N LECP6 (ステップデータ入力タイプ) NPN 6P PNP y アクチュエータケーブル長さ[m] 無記号ケーブルなし8 8※ 1 1.5 A 10※ 3 3 B 15※ 5 5 C 20※ ※受注生産(ロボットケーブルのみ対応)  CAT.S100-94をご参照ください。 e 最大回転トルク[N・m] 記号タイプLER10 LER30 LER50 K 高トルク0.32 1.2 10 J 基本0.22 0.8 6.6 揺動角度[°] 1 360 w サイズ 10 30 50 注意 【CE対応品について】 EMCの適合性確認は、電動アクチュエータLER シリーズとコントローラLECシリーズとの組合 せにて確認試験を行っています。 EMCは電動アクチュエータを組込んだお客様の 装置・制御盤の構成や、その他の電気機器と配 置、配線の関係により変化いたしますので、お 客様の装置でご使用になられる設置環境での適 合性確認はできません。従いまして、お客様に て最終的に機械・装置全体としてEMCの適合性 を確認していただく必要があります。 【UL対応品について】 ULに適合する場合、組合せる直流電源はUL1310 に従うclass2電源ユニットをご使用ください。 ※ご使用に関しては取扱説明書をご参照ください。 取扱説明書は当社ホームページからダウンロード願います。 http://www.smcworld.com q w e r t y u i o LER 10 K 1 S 1 6N 1 型式表示方法 アクチュエータとコントローラはセットです。 コントローラとアクチュエータの組合せが正しいか必ずご確認ください。 〈使用前には必ず下記をご確認ください〉 q"アクチュエータ"と"コントローラ記載アクチュエータ品番"の一致 wパラレル入出力仕様(NPN・PNP) 対応コントローラ 種類 ステップデータ 入力タイプ シリーズLECP6 特長数値(ステップデータ)入力 スタンダードコントローラ 対応モータステップモータ (サーボ DC24V) 最大ステップデータ数64点 電源電圧DC24V 連続回転仕様 5