【DO!BOOK・ページリンク】
12-600-11-lejs   6 / 8

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


クリーン仕様 仕様 11-LEJS40・63 ACサーボモータ 型式11-LEJS40S2 6 11-LEJS63S3 7 アクチュエータ仕様 ストローク[mm]注1) 200, 300,( 400), 500, 600,( 700), 800 (900)(, 1000)(, 1200) 300,( 400), 500, 600,( 700), 800,( 900) 1000,( 1200)(, 1500) 可搬質量[kg]注2) 水平30 55 45 85 垂直5 10 10 20 速度注3) [mm/s] ストローク 範囲 〜500 1200 600 1200 600 501〜600 1050 520 1200 600 601〜700 780 390 1200 600 701〜800 600 300 930 460 801〜900 480 240 740 370 901〜1000 390 190 600 300 1001〜1100 320 160 500 250 1101〜1200 270 130 420 210 1201〜1300 ― ― 360 180 1301〜1400 ― ― 310 150 1401〜1500 ― ― 270 130 最大加減速度[mm/s2] 20,000(搬送質量、デューティ比による上限はシートカタログ(S100-104)をご参照ください。) 繰返し位置決め精度[mm]注4) ±0.02 リード[mm] 16 8 20 10 耐衝撃[m/s2]/耐振動[m/s2]注5) 50/20 駆動方式ボールねじ ガイド方式リニアガイド グリースボールねじ部/リニアガイド部低発塵グリース 清浄度クラス注6) ISOクラス4(ISO14644-1) クラス10(Federal Standard 209D) 許容外部抵抗[N] 20 使用温度範囲[℃] 5〜40 使用湿度範囲[%RH] 90以下(結露なきこと) 回生オプション速度、搬送質量により必要な場合があります。シートカタログ(S100-104)をご参照ください。 電気仕様 モータ出力[W]/サイズ[mm] 100/□40 200/□60 モータ種類ACサーボモータ(AC100/200V) エンコーダモータ種類S2, S3:インクリメンタル17ビットエンコーダ(分解能:131072p/rev) モータ種類S6, S7:アブソリュート18ビットエンコーダ(分解能:262144p/rev) 消費電力[W]注7) 水平65 80 垂直165 235 運転待機電力[W]注8) 水平2 2 垂直10 12 瞬時最大電力[W]注9) 445 725 ロック仕様 形式注10) 無励磁作動型 保持力[N] 101 203 330 660 消費電力[W] at20℃注11) 6.3 7.9 定格電圧[V] DC24 0 −10% 注1)( )は受注生産。上記ストローク以外は、1mm刻みで特注対応します。 注2)詳細はシートカタログ(S100-104)の「速度−搬送質量グラフ(目安)」をご参照ください。 注3)ストロークにより許容速度が変わります。 注4)JIS B 6191-1999準拠 注5)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。 耐振動…45〜2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。 注6)運転条件、吸込流量によって発塵量が変化します。詳細は発塵特性をご参照ください。 注7)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。 注8)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。 注9)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。 注10)モータオプション“ロック付”選択時のみ。 注11)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。 質量 シリーズ11-LEJS40 ストローク[mm] 200 300 (400) 500 600 (700) 800 (900) (1000) (1200) 製品質量[kg] 5.6 6.4 7.1 7.9 8.7 9.4 10.2 11.0 11.7 13.3 ロック付割増質量[kg] 0.2(インクリメンタルエンコーダ)/0.3(アブソリュートエンコーダ) シリーズ11-LEJS63 ストローク[mm] 300 (400) 500 600 (700) 800 (900) 1000 (1200) (1500) 製品質量[kg] 11.4 12.7 13.9 15.2 16.4 17.7 18.9 20.1 22.6 26.4 ロック付割増質量[kg] 0.4(インクリメンタルエンコーダ)/0.7(アブソリュートエンコーダ) 4 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS Series