【DO!BOOK・ページリンク】
12-600-11-lejs   5 / 8

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS Series LEJS40・63 無記号:左側 R:右側 RoHS 型式表示方法 w モータ種類※1 記号種類出力[W] アクチュエータサイズ対応ドライバ S2 ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 100 40 LECSA□-S1 S3 ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 200 63 LECSA□-S3 S6 ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 100 40 LECSB□-S5 LECSC□-S5 LECSS□-S5 S7 ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 200 63 LECSB□-S7 LECSC□-S7 LECSS□-S7 ※1:モータ種類S2, S6の場合、対応ドライバ品番末尾がS1, S5になりますのでご注 意ください。 e リード[mm] 記号LEJS40 LEJS63 A 16 20 B 8 10 t モータオプション 無記号なし B ロック付 q サイズ 40 63 ACサーボモータクリーン仕様 クリーンシリーズ 11 バキュームタイプ 11 LEJS 40 q 500 r S2 w A e t y u i o !0 r ストローク[mm]※2 200 1500 ※2:詳細は下記をご参照ください。 〜 u ケーブル種類※5,※6,※7 無記号ケーブルなし S 標準 R ロボット(耐屈曲ケーブル) ※5:ドライバ付きを選択した場合、ケーブルは付属されます。 ケーブル種類、ケーブル長さを必ず選択してください。 例) S2S2 :標準ケーブル(2m)+ドライバ(LECSS2) S2 :標準ケーブル(2m) 無記号:ケーブル/ドライバなし ※6:モータケーブル/エンコーダケーブルが付属します。 (モータオプションがロック付の場合、ロックケーブル も付属します。) ※7:各ケーブルの標準コネクタ方向は、「軸側(A)」です。 o ドライバ種類※5 対応ドライバ電源電圧(V) 無記号ドライバなし― A1 LECSA1-S□ 100〜120 A2 LECSA2-S□ 200〜230 B1 LECSB1-S□ 100〜120 B2 LECSB2-S□ 200〜230 C1 LECSC1-S□ 100〜120 C2 LECSC2-S□ 200〜230 S1 LECSS1-S□ 100〜120 S2 LECSS2-S□ 200〜230 !0 I/Oコネクタ 無記号なし H あり i ケーブル長さ[m]※5,※8 無記号ケーブルなし 2 2m 5 5m A 10m ※8:モータケーブル/エンコーダケーブ ル/ロックケーブル共通となります。 y バキュームポート※4 無記号左側 R 右側 D 左右両側 ※4:50L/min(ANR)以上吸込する 場合は、Dを選択してください。 ストローク対応表※3 ●標準 ○受注生産 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 LEJS40 ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ― LEJS63 ― ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ※3:標準および受注生産以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。 型式 ストローク (mm) 対応ドライバ ドライバ種類 パルス入力タイプ /ポジショニング タイプ パルス入力タイプCC-Link直接入力 タイプ SSCNET#タイプ シリーズLECSA LECSB LECSC LECSS ポイントテーブル数(点) 最大7 ― 最大255 ― パルス入力○ ○ ― ― ネットワーク対応― ― CC-Link SSCNET3 制御エンコーダインクリメンタル 17bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ アブソリュート 18bitエンコーダ 通信機能USB通信USB通信、RS422通信USB通信、RS422通信USB通信 電源電圧(V) AC100〜120V(50/60Hz), AC200〜230V(50/60Hz) 3