【DO!BOOK・ページリンク】
12-595-motaless   80 / 81

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


ロッド側ヘッド側※ 型式 LEY25 LEY32 LEY63 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 3.0 5.2 12.5 使用 ボルト 6.5 8.8 10 最大締付 トルク(N・m) 最大ねじ込み 深さL(mm) 型式 LEY25 LEY32 LEY63 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 3.0 5.2 12.5 使用 ボルト 8 10 14 最大締付 トルク(N・m) 最大ねじ込み 深さL(mm) 本体固定/ボディ底面 ねじ取付("ボディ底面タップ"選択時) 本体固定/ロッド側・ヘッド側 ねじ取付 取付 注意 ※LEY□Dは除く。 先端ソケット 先端金具 ねじ込み深さ ロッド 先端ナット ワーク固定/先端おねじ("ロッド先端おねじ"選択時) 型式 LEY25 LEY32 LEY63 M14×1.5 M14×1.5 M18×1.5 65.0 65.0 97.0 ねじ サイズ 20.5 20.5 26 17 22 36 最大締付 トルク(N・m) 有効ねじ 長さL(mm) 先端ソケット 対辺(mm) 型式 LEY25 LEY32 LEY63 8以上 8以上 11以上 先端金具ねじ 込み深さ(mm) 8 8 11 長さ(mm) 22 22 27 対辺(mm) ロッド先端ナット ※ロッド先端ナットは付属品です。 取付 注意 先端ソケット qワーク・治具等をピストンロッド先端『ソケット』に取 付けする際は、『ソケット』の四角対辺をスパナ等で固 定し、ピストンロッドが回転しないようにして、制限 範囲内のトルク値で適正に締付けてください。 オートスイッチの反応異常、内部ガイドのガタ、摺動抵抗の 増加などの原因となります。 wワークおよび本体取付時のねじの締付けは、制限範囲 内トルク値で適正に締付けてください。 制限範囲以上の値による締付けは作動不良の原因となり、締 付け不足の場合は位置のずれや落下の原因となります。 ワーク固定/先端めねじ 型式 LEY25 LEY32 LEY63 M8×1.25 M8×1.25 M16×2 12.5 12.5 106 使用 ボルト 13 13 21 17 22 36 最大締付 トルク(N・m) 最大ねじ込み 深さL(mm) 先端ソケット 対辺(mm) LEY/LEYG Series 電動アクチュエータ/製品個別注意事項w ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては「SMC製品取扱い注意事項」 (M-03-3)、電動アクチュエータ/注意事項につきましては「取扱説明書」をご確認ください。 取扱説明書は当社ホームページからダウンロード願います。http://www.smcworld.com 保護構造について !第2特性 水の侵入に対する保護等級 1 2 3 4 5 6 7 8 0 無保護 鉛直から落ちてくる水滴によって 有害な影響のないもの 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴に よって有害な影響のないもの 鉛直から60度の降雨によって 有害な影響のないもの いかなる方向からの水の飛まつをうけても 有害な影響をうけないもの いかなる方向からの水の直接噴流をうけても 有害な影響をうけないもの いかなる方向からの水の直接噴流をうけても 内部に水が入らないもの 定められた条件で水中に没しても 内部に水が入らないもの 指定圧力の水中に常時没して使用できるもの ― 防滴1形 防滴2形 防雨形 防まつ形 防噴流形 耐水形 防浸形 水中形 ワーク固定/プレート ねじ取付 本体固定/上面取付 型式 LEYG25ML LEYG32ML 11 12 最大ねじ込み 深さ(mm) 5.2 5.2 最大締付 トルク(N・m) M6×1.0 M6×1.0 使用 ボルト 型式 LEYG25ML LEYG32ML 40.5 50.5 長さ:L (mm) 3.0 3.0 最大締付 トルク(N・m) M5×0.8 M5×0.8 使用 ボルト タップ (4箇所) L 〈LEYGシリーズ取付方法〉 本体固定/下面取付 型式 LEYG25ML LEYG32ML 12 12 最大ねじ込み 深さ(mm) 5.2 5.2 最大締付 トルク(N・m) M6×1.0 M6×1.0 使用 ボルト 本体固定/ヘッド側 ねじ取付 型式 LEYG25ML LEYG32ML 8 10 最大ねじ込み 深さ(mm) 3.0 5.2 最大締付 トルク(N・m) M5×0.8 M6×1.0 使用 ボルト 〈LEYシリーズ取付方法〉 例)IP65:耐塵形・防噴流形 『防噴流形』は定められた方法で3分間水を放出し、機器の内部に 正常な動作を阻害するような浸水がないことを意味します。常 時水滴がかかる環境では使用できませんので、適切な防護対策 を施してください。 78 LEFS LEFB LEJS LEY LEYG 機種選定方法 A