【DO!BOOK・ページリンク】
12-595-motaless   63 / 81

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


XX部詳細図 XX部詳細図 外形寸法図 先端おねじ/LEY □□ -□□M 25 32 63 ABC ボディ底面タップ/モータ折返し/LEY 2 5 □□ -□□□U 32 ABC ボディ底面タップ/モータストレート/LEY □□ -□□□U 25 32 63 ABC ※ロッド先端ナットおよび取付金具の詳細につきましては、電動アクチュエータカタログ (CAT.102)をご参照ください。 注) ナックルジョイント等の先端金具もしくは、ワークを取付する際には、注意事項「取付」 (P.78、裏表紙)をご参照ください。 MM L1 L2 C1 H1 L MA ML+ストローク(MB) MC MH oXA H9深さXA 6×MO ねじ深さMR L MA ML+ストローク MC MH oXA H9深さXA 6×MO ねじ深さMR 六角対辺B1 20 25 38 サイズ 25 32 63 46 55 ― 24 42 59 76 22 36 53 70 24 45 58 86 32 41 49.5 58 36 43 51.5 60 50 60.5 67 81 29 30 44 50 75 50 80 65 100 135 ストローク 範囲(mm) 15〜39 40〜100 101〜124 125〜200 201〜400 20〜39 40〜100 101〜124 125〜200 201〜500 50〜74 75〜124 125〜200 201〜500 501〜800 [mm] MA 12.5 16.5 33.4 L MB MC MD MH ML 6.5 8.5 10 サイズ 25 32 63 4 5 6 5 6 7 ストローク 範囲(mm) 15〜39 40〜100 101〜124 125〜200 201〜400 20〜39 40〜100 101〜124 125〜200 201〜500 50〜74 75〜124 125〜200 201〜500 501〜800 [mm] MR M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 MO XA XB 22 22 27 20.5 20.5 26 サイズ 25 32 63 B1 C1 8 8 11 H1 36 40 72.4 L1 23.5 23.5 39 L2 M14×1.5 M14×1.5 M18×1.5 MM [mm] ※L1は引込端位置での値。 ※Lは引込端位置での値。 MD MD XA H9 XB XA XA H9 XB XA XX部 XX部 61 LEY Series サイズ25, 32, 63