【DO!BOOK・ページリンク】
12-595-motaless   59 / 81

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


仕様 質量 型式 40 19 156〜521 1000 800 600 500 20 70 38 304〜1012 500 400 300 250 30以下 5000 ±0.02 o20 10 ストローク+147 50/20 ボールねじ すべりブッシュ(ピストンロッド部) 5〜40 90以下(結露なきこと) □60 ACサーボモータ 400 1.27 3000 80 72 573〜1910 250 200 150 125 5 100,200,300,400,500,600,700,800 LEY63DN※□(ストレート) 押当て速度[mm/s]注5) 最大加速度[mm/s2] 繰返し位置決め精度[mm] ボールねじ諸元 耐衝撃/耐振動[m/s2]注6) 駆動方式 ガイド方式 使用温度範囲[℃] 使用湿度範囲[%RH] モータ形状 モータ種類 定格出力容量[W] 定格トルク[Nm] 定格回転数[rpm] ストローク[mm]注1) 可搬質量[kg] 水平注2) 垂直 ストローク 範囲 〜500 505〜600 605〜700 705〜800 アクチュエータ仕様適用モータ仕様 シリーズLEY63DN※□(モータ配置:ストレート) ストローク[mm] 100 200 300 400 500 600 700 800 4.2 5.3 7.0 8.2 9.3 11.0 12.1 13.3 押当て推力[N]注3) (設定値:定格トルク30〜150%) 最大注4) 速度 [mm/s] 製品質量 サイズ63 ロッド先端おねじ ロッド側フランジ形(取付ボルト含む) おねじ部 ナット 0.12 0.04 0.51 割増質量表[kg] 注1)上記以外のストロークの製作につきましては、当社にご確認ください。 注2)水平搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要)。実際の可搬質量は外部ガイド条件によります。実機にてご確認ください。 注3)押当て運転(速度制御モード、トルク制御モード)をする際の推力設定範囲です。 設定値により押当て推力が変動します。P.53の推力換算グラフを目安に設定してください。 注4)ストロークにより許容速度が変わります。 注5)押当て運転する際の許容衝突速度です。 注6)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期値における値)。 耐振動…45〜2000Hz 1 掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期値における値)。 注7)各値は目安です。モータ容量選定等にご使用ください。 ねじ径[mm] リード[mm] 軸長[mm] 駆動部質量[kg] (※[ST]はストローク) その他のイナーシャ [kg・cm2] 機械効率 0.84+(2.77×10−3)×[ST]:200st以下 0.94+(2.77×10−3)×[ST]:200stを超える、500st以下 1.03+(2.77×10−3)×[ST]:500stを超える 0.056 0.8 その他仕様 注7) 製品質量[kg] 57 LEY Series サイズ63