【DO!BOOK・ページリンク】
12-595-motaless   51 / 81

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


T1 a1 a2 L 速度:V[mm/s] 時間[s] T2 T3 T4 0 10 16 20 30 40 0 200 600 10001200 速度[mm/s] 搬送質量[kg] リード12:LEY25□A リード6:LEY25□B リード3:LEY25□C 手順1 搬送質量−速度の確認 〈速度−垂直搬送質量グラフ〉 手順2 タクトタイムの確認 !搬送質量:16[kg]  !速度:300[mm/s] !加速度、減速度:5,000[mm/s2] !ストローク:300[mm] !ワーク取付条件:垂直上昇下降搬送 使用条件 機種選定手順 位置決め制御 選定手順 選定例 手順1 搬送質量−速度の確認 (垂直搬送) 手順2 タクトタイムの確認 以下の算出方法でタクトタイムを計算してください。 !タクトタイム:Tは以下の式で求められます。 P.51〈速度−搬送質量グラフ〉を参照し、ワーク質量と速度がアクチュエータ 本体の仕様範囲内にある機種をご選定ください。 選定例)右グラフより、LEY25□Bを仮選定。 T=T1+T2+T3+T4[s] T1=V/a1[s] T4=0.05[s] T3=V/a2[s] T2= [s] L−0.5・V・(T1+T3) V !T4:整定時間はモータ種類、負荷およびステ ップデータの位置決幅などの条件により 異なりますが、選定時は以下の値を参考 に計算してください。 !T2:等速時間は以下の式で求められます。 !T1:加速時間およびT3:減速時間は 以下の式で求められます。 L :ストローク[mm]…(運転条件) V :速度[mm/s]………(運転条件) a1:加速度[mm/s2]……(運転条件) a2:減速度[mm/s2]……(運転条件) T1:加速時間[s]…設定した速度に立ち上がるまでの時間 T2:等速時間[s]…一定速で運転している時間 T3:減速時間[s]…等速運転から停止するまでの時間 T4:整定時間[s]…位置決めが完了するまでの時間 計算例) T1からT4の値は以下のようになります。 T1=V/a1=300/5000=0.06[s], T3=V/a2=300/5000=0.06[s] T4=0.05[s] よって、タクトタイム:Tは T=T1+T2+T3+T4=0.06+0.94+0.06+0.05=1.11[s] となります。 T2= = L−0.5・V・(T1+T3) =0.94[s] V 300−0.5・300・(0.06+0.06) 300 W ※水平搬送の場合は外部にガイドが必要となりますので、ガイド条件により異なります。 P.56、57「仕様」の水平可搬質量およびP.77「注意事項」をご参照のうえ、ご選定ください。 以上の結果よりLEY25□B-300を選定 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY Series 機種選定方法 サイズ25, 32 モータレス仕様 回生オプションが必要になる場合があります。電動アクチュエータカタログ(CAT.102)「回生オプシ ョン」必要条件をご参照ください。 ※整定時間は使用されるACサーボモータ・ドラ イバにより条件が異なります。 〈速度−垂直搬送質量グラフ〉 (LEY25□) 49