【DO!BOOK・ページリンク】
12-595-motaless   16 / 81

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


仕様注1)注2)注3)注4)注5) 注1)本仕様は、アクチュエータ本体の許容値です。この値を超える使い方をしないでください。 注2)ハブを取付する際は、軸およびハブ内径に付着している油分・ごみ・ほこり等を除去してください。 注3)本製品にはモータおよびモータ取付ボルトは付属しません。お客様にてご用意ください。 また、モータの軸形状は丸軸をご用意ください。 注4)モータ取付ボルトには緩み止め対策を行ってください。 注5)テーブル移動距離の両エンド端に"押当て原点復帰速度"を超える速度で衝突させないでください。 また、位置決めの運転を行う際は、両エンド端から2mmの範囲を指令しないでください。 注6)搬送質量により最大加減速度が変わります。ボールねじ駆動P.5の「搬送質量−加速/減速度グラフ」をご参照願います。 注7)各値は目安です。モータ容量選定等にご使用ください。 質量 製品質量[kg] シリーズLEFS32 ストローク[mm] 100 2.60 200 3.00 300 3.40 500 4.20 800 5.40 700 5.00 600 4.60 400 3.80 シリーズ ストローク[mm] 製品質量[kg] LEFS40 200 4.80 300 5.35 500 6.50 400 5.95 800 8.15 900 8.75 1000 9.30 700 7.60 600 6.95 シリーズ ストローク[mm] 製品質量[kg] 100 1.70 400 2.55 300 2.25 200 2.00 LEFS25 500 2.80 600 3.10 12 6 押当て原点復帰速度[mm/s] 繰返し位置決め精度[mm] ボールねじ諸元 最大加減速度[mm/s2] 対衝撃/対振動[m/s2] 駆動方式 ガイド方式 使用温度範囲[℃] 使用湿度範囲[%] モータ形状 モータ種類 定格出力容量[W] 定格トルク[Nm] 定格回転数[rpm] ※( )内は モータ 回転数 20 15 450(4500[rpm]) 360(3600[rpm]) 270(2700[rpm]) ― ― ― ― 20 8 900(4500[rpm]) 720(3600[rpm]) 540(2700[rpm]) ― ― ― ― □40 100 0.32 100, 200, 300, 400 500, 600 ACサーボモータ(100V/200V) 200 0.64 3000 16 8 30以下 ±0.02 20000注6) 50/20 ボールねじ リニアガイド 5〜40 90 RH以下(結露なきこと) 45 20 500(3750[rpm]) 500(3750[rpm]) 400(3000[rpm]) 310(2325[rpm]) 250(1875[rpm]) ― ― 40 10 1000(3750[rpm]) 1000(3750[rpm]) 800(3000[rpm]) 620(2325[rpm]) 500(1875[rpm]) ― ― 100, 200, 300, 400 500, 600, 700, 800 400 1.3 □60 10 o10 ストローク+150 o12 ストローク+185 o15 ストローク+235 20 60 30 500(3000[rpm]) 500(3000[rpm]) 500(3000[rpm]) 470(2820[rpm]) 380(2280[rpm]) 310(1860[rpm]) 260(1560[rpm]) 50 15 1000(3000[rpm]) 1000(3000[rpm]) 1000(3000[rpm]) 940(2820[rpm]) 760(2280[rpm]) 620(1860[rpm]) 520(1560[rpm]) 200, 300, 400, 500, 600 700, 800, 900, 1000 LEFS25・32・40 ACサーボモータ 型式 アクチュエータ仕様適用モータ仕様 ストローク[mm] 水平 垂直 〜400 401〜500 501〜600 601〜700 701〜800 801〜900 901〜1000 可搬質量[kg] 速度 [mm/s] ストローク 範囲 LEFS25 LEFS32 LEFS40 ねじ径[mm] リード[mm] 軸長[mm] その他仕様 注7) 駆動部質量[kg] その他のイナーシャ[kg・cm2] 摩擦係数 機械効率 0.3 0.08 0.05 0.8 0.2 0.02 0.55 0.08 14 LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS LEFB LEJS LEY LEYG 機種選定方法