【DO!BOOK・ページリンク】
12-595-motaless   11 / 81

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


L1 Mep m T1 a1 a2 L 速度:V[mm/s] 時間 [s] T2 T3 T4 機種選定手順 選定例 手順1 搬送質量・速度の確認手順2 タクトタイムの確認手順3 許容モーメントの確認 100 W !ワーク質量:20[kg] !速度:1500[mm/s] !加速度、減速度:3000[mm/s2] !ストローク:2000[mm] !取付姿勢:水平上向き !ワーク取付条件: 使用条件 〈速度−搬送質量グラフ〉 (LEFB40) 手順1 搬送質量−速度の確認 〈速度−搬送質量グラフ〉 P.10〈速度−搬送質量グラフ〉を参照し、ワーク質量と速度がアクチュエータ 本体の仕様範囲内にある機種をご選定ください。 選定例)右グラフより、LEFB40S4S-2000を仮選定。 手順2 タクトタイムの確認 以下の算出方法でタクトタイムを 計算してください。 タクトタイム: Tは以下の式で求められます。 T=T1+T2+T3+T4[s] T4=0.05[s] T1=V/a1[s] T3=V/a2[s] T2= [s] L−0.5・V・(T1+T3) V !T4:整定時間はモータ種類、負 荷およびステップデータの位置 決幅などの条件により異なりま すが、選定時は以下の値を参考 に計算してください。 !T2:等速時間は以下の式で求め られます。 !T1:加速時間、およびT3:減速 時間は以下の式で求められます。 手順3 ガイドのモーメントを確認 以上の結果よりLEFB40S4S-2000を選定 L :ストローク[mm] (運転条件) V :速度[mm/s] (運転条件) a1:加速度[mm/s2] (運転条件) a2:減速度[mm/s2] (運転条件) T1:加速時間[s] 設定した速度に立ち上がるまでの 時間 T2:等速時間[s] 一定速で運転している時間 T3:減速時間[s] 等速運転から停止するまでの時間 T4:整定時間[s] 位置決めが完了するまでの時間 計算例) T1からT4の値は以下のようになります。 T1=V/a1=1500/3000=0.5[s], T3=V/a2=1500/3000=0.5[s] T4=0.05[s] よって、タクトタイム:T は T=T1+T2+T3+T4 =0.5+0.83+0.5+0.05 =1.88[s] となります。 T2= = =0.83[s] L−0.5・V・(T1+T3) V 2000−0.5・1500・(0.5+0.5) 1500 速度:V[mm/s] 搬送質量:W[kg] 0 1000 1500 2000 0 15 5 20 25 30 LEFB40 LEFB25 LEFB32 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動/LEFB Series 機種選定方法 0 500 1,000 0 10 20 30 40 50 60 搬送質量[kg] オーバーハング量:L1[mm] 100 1000mm/s2 3000mm/s2 5000mm/s2 10000mm/s2 20000 mm/s2 モータレス仕様 ※整定時間は使用されるACサーボモータ・ドライバにより条件が異なります。 9