【DO!BOOK・ページリンク】
4-p0858-0898-sinku   26 / 46

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


一般名 主な特長 純ゴムの性質(比重) 反発弾性 耐摩耗性 引裂抵抗 耐屈曲亀裂性 最高使用温度℃ 最低使用温度℃ 体積固有抵抗(Ωcm) 熱老化性 耐候性 耐オゾン性 耐ガス透過性 ガソリン・軽油 ベンゼン・トルエン アルコール エーテル ケトン(MEK) 酢酸エチル 水 有機酸 高濃度有機酸 低濃度有機酸 強アルカリ 弱アルカリ 1.00-1.20 ○ ◎ ○ ○ 120 0 ― ○ ○ △ ○ ◎ ×〜△ ◎ ×〜△ × ×〜△ ◎ ×〜△ △〜○ ○ ○ ○ 0.95-0.98 ◎ ×〜△ ×〜△ ×〜○ 200 −30 ― ◎ ◎ ◎ ×〜△ ×〜△ × ◎ ×〜△ ○ △ ○ ○ △ ○ ◎ ◎ 1.00-1.30 ◎ ◎ ◎ ◎ 60 0 ― △ ◎ ◎ ×〜△ ◎ ×〜△ △ × × ×〜△ △ × × △ × × 1.80-1.82 △ ◎ ○ ○ 250 0 ― ◎ ◎ ◎ ×〜△ ◎ ◎ △〜◎ ×〜△ × × ◎ △〜○ ◎ ◎ ○ ○ 0.86-0.87 ○ ○ △ ○ 150 −20 ― ○ ○ ◎ ×〜△ × × ◎ ○ ◎ ◎ ◎ × ○ ◎ ◎ ◎ 1.00-1.20 ○ ◎ ○ ○ 100 0 104以下 ○ ○ △ ○ ◎ ×〜△ ◎ ×〜△ × ×〜△ ◎ ×〜△ △〜○ ○ ○ ○ 0.95-0.98 ◎ ×〜△ ×〜△ ×〜○ 200 −10 104以下 ◎ ◎ ◎ ×〜△ ×〜△ × ◎ ×〜△ ○ △ ○ ○ △ ○ ◎ ◎ 配合ゴムの物理的性質耐油性 耐溶剤性 耐酸 耐アルカリ性 NBR (ニトリル) ゴム シリコーン ゴム ※掲載の物性、耐薬品性およびその他の数値はあくまで目安としての参考値であり保証値ではありません。 ・ご使用条件や環境により上記一般的特性は変化する場合があります。 ・材質を決定される際には、事前に十分な確認・検証を行うよう、お願い致します。 ・SMCはこのデータの正確さおよびこのデータから生じた損害に対して責任を負いません。 注)ゴム硬度は、「JIS K 6253」による。スポンジ硬度は、「SRIS 0101」による。 耐油性、耐 摩耗性、耐 老化性が 良い。 耐熱性と耐 寒性に優れ る。 ウレタン ゴム 機械強度 に優れて いる。 FKM (フッ素ゴム) 最高の耐 熱性と耐 薬品性を もつ。 EPR エチレン・(プロピレン) ゴム 耐老化性、 耐オゾン 性、電気的 性質が良 い。 導電性NBR (ニトリル) ゴム 耐油性、耐 摩耗性、耐 老化性が 良い。 導電性。 導電性 シリコーン ゴム 高度の耐 熱性と耐 寒性に優 れる。 導電性。 0.161g/cm3 ×〜△ × × × 120 −20 3.8×104 △ △ △ × × × △ × × × ○ × × × △ △ 導電性CR スポンジ (クロロプレン) スポンジ 反発弾性、 遮音性に優 れている。 難燃性であ る。 0.4g/cm3 ×〜△ × × × 180 −30 4.8×104 △ △ △ × × × △ × × × ○ × × × △ △ 導電性 シリコーン スポンジ 断熱性、反 発弾性に 優れてい る。 ●ゴム材質と特性 1.15-1.25 ◎ ◎ ○ ○ 150 −40 − ○ ◎ ○ ○ ○ ×〜△ ◎ ×〜△ △〜○ ×〜△ ◎ ×〜△ ○ ◎ ◎ ◎ CR (クロロプレン) ゴム 耐候性、耐 オゾン性、 耐薬品性 など平均 した性質。 一般名NBR (ニトリル) ゴム シリコーン ゴム ウレタン ゴム FKM (フッ素ゴム) EPR エチレン・(プロピレン) ゴム 導電性NBR (ニトリル) ゴム 導電性 シリコーン ゴム 導電性CR スポンジ (クロロプレン) スポンジ 導電性 シリコーン スポンジ ●ゴム材質識別(ZP/ZP2) ●ゴム材質識別(ZP3) CR (クロロプレン) ゴム 識別(点または刻印) ゴム色黒白色茶黒黒黒黒黒黒黒 A60/S A50/S A50/S A50/S A50/S 20 15 ― ― ― ゴム硬度HS(±5°) A50/S 高荷重以外A40/S 高荷重A50/S A60/S ・銀色1点・銀色2点 ― ― ・緑色1点 ・F ・赤色1点 ・C ・E ◎=優…全く、あるいはほとんど影響がない。 ○=良…若干の影響はあるが、条件により充分使用に耐える。 △=可…なるべく使わない方がよい。 ×=不可…烈しい影響があるため、使用に適さない。 機種選定方法 一般名NBR (ニトリル) ゴム シリコーン ゴム ウレタン ゴム FKM (フッ素ゴム) 導電性NBR (ニトリル) ゴム 導電性 シリコーン ゴム ゴム色 識別(点) ゴム硬度HS(±5°) 黒白色茶黒黒黒 ― ― ― A60/S ・緑色1点・銀色1点・桃色1点 882