【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   88 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


PX 穴:oNDH10 軸:oNDd9 NZ NX H L1 RR1 PY ZZ+ストローク スプリングピン 共通仕様品オーダーメイド -XC29:二山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち エアシリンダ標準形(CM2・CA2シリーズ)の二山ナックルジョイントのゆるみ止め防止用。 適用シリーズ シリーズ CM2 CG1 CM2 CM2W CM2R CM2□□P CBM2 CG1 名称/種類 エアシリンダ ダイレクトマウント形 集約配管形 エンドロックシリンダ エアシリンダ 型式作動方式 複動片ロッド 単動(押、引) 複動両ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 標準形の掲載ページ wP.172〜 wP.306〜 XC29 二山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち ● 各シリーズ標準型式表示方法を表示 型式表示方法 仕様:標準形と同一 チューブ内径(mm) 20 25 32 40 H 41 45 45 50 L1 36 38 38 55 NDH10 NZ 18 18 18 38 R 10 10 10 13 Z 61 65 65 83 ZZ 146 150 152 200 スプリングピン o3×16L o3×16L o3×16L o4×24L +0.058 0 +0.058 0 +0.058 0 +0.070 0 9 9 9 12 (mm) ※左表以外の寸法は、標準形と同一。 チューブ内径(mm) 40 50 63 80 100 H 51 58 58 71 72 L1 55 60 60 71 83 PX 11 12 12 16 16 PY 84 91 91 105 118 ZZ 192 207 218 257 282 RR1 13 15 15 19 21 oND 12 12 12 18 20 H10 d9 NZ 38 38 38 55 61 +0.070  0 +0.070  0 +0.070  0 +0.070  0 +0.084  0 ー0.050 ー0.093 ー0.050 ー0.093 ー0.050 ー0.093 ー0.050 ー0.093 ー0.065 ー0.117 使用スプリングピン o4×24L o4×25L o4×25L o4×36L o4×40L NX +0.3 +0.1 +0.3 +0.1 +0.3 +0.1 +0.3 +0.1 +0.3 +0.1 16 16 16 28 30 ※上表以外の寸法は、標準形と同一。 (mm) 外形寸法図/取付金具自体には、ピンは同梱包となります。 CM2 シリーズ CA2(CBA2,CV3,CVS1) シリーズ Order Made シリーズ MB MB1 CA2 CV MB MBQ MBB MB1 CA2 CBA2 CV3 CVS1 名称/種類 エアシリンダ 低摩擦形 エンドロック形 エアシリンダ エアシリンダ エンドロックシリンダ バルブ付シリンダ 型式作動方式 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 標準形の掲載ページ wP.408〜 wP.456〜 eP.1764〜 wP.508〜 表示記号 35 二山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち-XC29 CM2, CG1, MB, MB1, CA2シリーズはモデルチェンジしました。詳細につきまし ては、各個別カタログに掲載の簡易特注品・オーダーメイド仕様をご確認ください。 1779 -Xョ A