【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   77 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


注1)実際の設定においては、オートスイッチの作動を確認のうえ、調整願います。 注2)オートスイッチの設定位置および取付高さ以外の寸法につきましては、MGG・MGCシリーズ標準形をご参照ください。 20 25 32 40 50 63 80 100 A B オートスイッチ適正取付位置/適用シリンダシリーズ:MGG・MGC(mm) D-F7□/F79F/F7□V D-J79/J79C D-F7□W/J79W/F7□WV D-F7BA/F7BAV D-A72/A7□H/A80H D-A73C/A80C D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV オート スイッチ 型式 適用 チューブ 内径A B オートスイッチ取付高さ(mm) Hs 30 32.5 35.5 40 45.5 52.5 61.5 72 32.5 35 38.5 43 48 55 64 74.5 D-A79W Hs D-A73C D-A80C 26.5 29 32 36.5 42 49 58 68.5 Hs D-A7□ D-A80 31 33.5 36.5 41 46.5 53.5 62.5 73 Hs D-J79C 29 31.5 34.5 39 44.5 51.5 60.5 71 Hs D-F7□V D-F7□WV D-F7BAV 26.5 29 32.5 37 42 49 58 69 Hs D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV D-F7□/F79F D-J79/F7NT D-F7□W/J79W/F7BA オートスイッチ取付可能最小ストローク/CDG1・MGG・MGC オートスイッチ 型式1ケ付nケ付(n:オートスイッチ数) 同一面 オートスイッチ取付数 10 15 15+20(n−2) (n=4、6…)注) (mm) 2ケ付 同一面 動作範囲/CDG1・MGG・MGC オートスイッチ型式 チューブ内径 20 9 D-A79W 11 D-A7□/A80 D-A7□H/A80H D-A73C/A80C (mm) ※応差を含めためやすであり、保証するものではありません。(ばらつき±30%程度)  周囲の環境により大きく変化する場合があります。 オートスイッチ取付金具/部品品番/CDG1・MGG・MGC オートスイッチ型式 チューブ内径(mm) D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-A9□A/A9□AV o20〜o100 BQ2-012 BQ2-012S 注1)D-M9□(V), M9□W(V)型を追加される場合は、CDQ2シリーズ(o12〜o25)用のオートスイッ チ取付金具BQ-1およびBQ2-012をセットで別途手配願います。 左記D-M9□□□型およびD-F7BA(V)型以外のオートスイッチを追加される場合は、オートスイ ッチ取付金具BQ-1を別途手配願います。 注2)D-M9□A(V)型を追加される場合は、SUSビスセットBBA2およびBQ2-012Sをセットで別途手 配願います。 D-F7BA(V)型オートスイッチを追加される場合は、SUSビスセットBBA2を別途手配願います。 D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV D-F7□/F79F/F7□V D-J79/J79C D-F7□W/J79W/F7□WV D-F7BA/F7BAV D-F7NT 25 9 11 32 10 13 40 11 14 50 63 11 14 80 13.5 16.5 100 13 16 13.5 16.5 4 4 5 4 5.5 6.5 7.5 7 4.5 4 4.5 5 5 6 6 6 D-F7□W/J79W D-F7BA D-F79F/F7NT 5 5 10+10(n−2) (n=4、6…)注) D-M9□/M9□V D-F7□V D-J79C 10 15 10+15(n−2) (n=4、6…)注) D-M9□WV D-M9□AV D-F7□WV D-F7BAV D-A79W 10 15 15+15(n-2) (n=4、6…)注) D-M9□W D-M9□A 5 10 15+10(n−2) (n=4、6…)注) D-A7□/A80 D-A7□H/A80H D-A73C/A80C 5 5 15+15(n-2) (n=4、6…)注) D-F7□ D-J79 5 10 15+15(n-2) (n=4、6…)注) D-A7□H D-A80H D-F7NT D-A7□ D-A80 D-A79W 共通仕様品オーダーメイド -XC13:オートスイッチレール取付形Order Made オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ 45.5 45.5 46.5 51.5 58.5 58.5 68.5 68.5 39.5 39.5 40.5 43.5 51.5 51.5 61.5 61.5 A B 43 43 44 49 56 56 66 66 37 37 38 41 49 49 59 59 48 48 49 54 61 61 71 71 42 42 43 46 54 54 64 64 A B 42.5 42.5 43.5 48.5 55.5 55.5 65.5 65.5 36.5 36.5 37.5 40.5 48.5 48.5 58.5 58.5 A B 40 40 41 46 53 53 63 63 34 34 35 38 46 46 56 56 注)nが奇数の場合は、1つ上の偶数を用いて計算してください。   ただし、偶数の最小値は4となりますので、nが1〜3の場合は、4で計算してください。 表示記号 25 オートスイッチレール取付形-XC13 1768