【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   75 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


≒Hs A B ≒Hs A B オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ CDG1 シリーズCDG1R シリーズ (o20〜o63) オートスイッチ適正取付位置/適用シリンダシリーズ:CDG1R-XC13 オートスイッチ 型式 チューブ 内径A B 注1)実際の設定においては、オートスイッチの作動を確認のうえ、調整願います。 注2)オートスイッチの設定位置および取付高さ以外の寸法につきましては、CG1Rシリーズ標準形をご参照ください。 (mm) 20 25 32 40 50 63 D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV D-F7□/F79F/F7□V D-J79/J79C D-F7□W/J79W/F7□WV D-F7NT D-A7□ D-A80 D-A79W D-F7BA/F7BAV D-A72/A7□H/A80H D-A73C/A80C 10.5 10.5 11.5 16.5 18.5 18.5 22.5 22.5 23.5 25.5 30.5 30.5 A B 9.5 9.5 10.5 15.5 17.5 17.5 21.5 21.5 22.5 24.5 29.5 29.5 A B 14.5 14.5 15.5 20.5 22.5 22.5 26.5 26.5 27.5 29.5 34.5 34.5 A B 8.5 8.5 9.5 14.5 16.5 16.5 20.5 20.5 21.5 23.5 28.5 28.5 A B 6.5 6.5 7.5 12.5 14.5 14.5 18.5 18.5 19.5 21.5 26.5 26.5 オートスイッチ適正取付位置/適用シリンダシリーズ:CDG1-XC13 オートスイッチ 型式 チューブ 内径A B 注1)( )内数値は、ロングストローク、両ロッドの場合の設定位置です。 注2)実際の設定においては、オートスイッチの作動を確認のうえ、調整願います。 注3)オートスイッチの設定位置および取付高さ以外の寸法につきましては、CG1シリーズ標準形をご参照ください。 (mm) 20 25 32 40 50 63 80 100 共通仕様品オーダーメイド -XC13:オートスイッチレール取付形Order Made D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV D-F7□/F79F/F7□V D-J79/J79C D-F7□W/J79W/F7□WV D-F7NT D-A7□ D-A80 D-A79W D-F7BA/F7BAV D-A72/A7□H/A80H D-A73C/A80C 31.5 31.5 32.5 37.5 44.5 44.5 54.5 54.5 22.5(30.5) 22.5(30.5) 23.5(31.5) 25.5(34.5) 30.5(42.5) 30.5(42.5) 38.5(52.5) 38.5(52.5) A B 30.5 30.5 31.5 36.5 43.5 43.5 53.5 53.5 21.5(29.5) 21.5(29.5) 22.5(30.5) 24.5(33.5) 29.5(41.5) 29.5(41.5) 37.5(51.5) 37.5(51.5) A B 35.5 35.5 36.5 41.5 48.5 48.5 58.5 58.5 26.5(34.5) 26.5(34.5) 27.5(35.5) 29.5(38.5) 34.5(46.5) 34.5(46.5) 42.5(56.5) 42.5(56.5) A B 29.5 29.5 30.5 35.5 42.5 42.5 52.5 52.5 20.5(28.5) 20.5(28.5) 21.5(29.5) 23.5(32.5) 28.5(40.5) 28.5(40.5) 36.5(50.5) 36.5(50.5) A B 27.5 27.5 28.5 33.5 40.5 40.5 50.5 50.5 18.5(26.5) 18.5(26.5) 19.5(27.5) 21.5(30.5) 26.5(38.5) 26.5(38.5) 34.5(48.5) 34.5(48.5) オートスイッチ取付高さ オートスイッチ 型式 チューブ 内径 (mm) 20 25 32 40 50 63 80 100 D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV D-F7□/F79F D-J79/F7NT D-F7□W/J79W/F7BA D-F7□V D-F7□WV D-F7BAV D-A73C D-J79C D-A80C D-A79W 26.5 29 32.5 36.5 42 49 59 69.5 29 31.5 35 39 44.5 51.5 61.5 72 Hs 32.5 35 38.5 42.5 48 55 65 75.5 D-A7□ D-A80 Hs 25.5 28 31.5 35.5 41 48 58 68.5 Hs Hs Hs 32 34.5 38 42 47.5 54.5 64.5 75 Hs 28 30.5 34 38 43.5 50.5 60.5 71 注1)エンドロックシリンダの場合、CG1-XC13の表に上記数値を加算した数値になります。 注2)ヘッド側、両側ロックの場合のB値は、CG1-XC13:ロングストロークの値に加算願 います。 注3)実際の設定位置においては、オートスイッチの作動状態を確認のうえ、調整願います。 注4)オートスイッチの設定位置および取付高さ以外の寸法につきましては、CBG1シリー ズ標準形をご参照ください。 オートスイッチ適正取付位置/適用シリンダシリーズ:CDBG1-XC13 ロック 位置 チューブ内径 (mm) 20 25 32 40 50 63 80 100 H (ヘッド側) R (ロッド側) W (両側) +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 A +12 +12 +10 +14 +17 +17 +22 +22 B注2) +11 +11 +10 +9 +12 +12 +16 +16 A +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 B +11 +11 +10 +9 +12 +12 +16 +16 A +12 +12 +10 +14 +17 +17 +22 +22 B注2) 25 オートスイッチレール取付形 1766