【DO!BOOK・ページリンク】 2-p1699-1818-om2 68 / 128 10秒後にBOOKのページに移動します |
|
Aポート 前面取付フランジ SZ+ストロークB SB+ストロークB ZZ+ストロークA+ストロークB SA+ストロークA Cポート A A' GC Bポート Cポート 20° A,Bポート 前面取付フランジ BポートCポート Aポート SZ+ストロークB GC SB+ストロークB SA+ストロークA ZZ+ストロークA+ストロークB 外形寸法図 下記以外の寸法は標準形と同一 A-A'矢視図 MGG シリーズ o20〜o50 MGG シリーズ o63 (mm) 21 21 23 24 28 28 GC 50 50 52 59 66 66 SA 87 87 91 99 117 132 SB 118 129 155 182 218 254 SZ 176 183 189 214 250 252 ZZ 〜200 〜300 ストロークA 製作範囲 35st以上 60st以上 80st以上 125st以上 160st以上 210st以上 チューブ 内径 (mm) 20 25 32 40 50 63 ブラケット取付 ストローク ストロークA+ ストロークB MGGシリーズ 共通仕様品オーダーメイド/デュアル行程シリンダ/片ロッド形 表示記号 -XC11 型式表示方法 XC11 デュアル行程シリンダ/片ロッド形 MGG 軸受の種類取付支持形式チューブ内径ストロークA ストロークB-A オートスイッチオートスイッチ取付金具 チューブ内径20 25 32 40 50 基本シリンダ※ ストロークA ストロークB 外形寸法 上記以外の仕様 o20:最大200mm o25〜o63:最大300mm o20:最大200mm o25〜o63:最大300mm 標準形と同一 63 CDG1BN チューブ内径ポートねじの種類ストロークオートスイッチオートスイッチ取付金具X428 ※モデルチェンジ前の形状のシリンダとなります。 仕様 下記参照 ストロークB戻り側のピストン速度は50〜500mm/sです。 1761 -Xョ A |