【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   55 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


ZZ+ストローク+調整量(A:25mm, B:50mm) S MH+調整量 BM ZZ+ストローク+調整量(A:25mm、B:50mm) MH+調整量 MF MM ZZ+ストローク+調整量(A:25、B:50) MH+調整量 MF MM 共通仕様品オーダーメイド -XC9:可変行程シリンダ/引込み調整形Order Made 21 可変行程シリンダ/引込み調整形 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) CM2R シリーズ CG1 シリーズ MBシリーズ MB1 シリーズ ※軸方向フート形の場合は組付けて出荷とします。その他は付  属(未組付)となります。 ※上記以外の寸法はCG1ロングストロークと同一寸法です。 (mm) 20 25 32 40 M10×12.5 M14×1.5 M14×1.5 M16×1.5 13 13 13 16 26.5 29 29 32 M20×1.5 M26×1.5 M26×1.5 M32×2 142.5 149 151 186 (mm) チューブ内径(mm) BM S ラバークッション MH 23 23 25 40 33 40 77 77 79 87 102 102 ZZ 135 140 144 177 193 200 エアークッション MH 21 21 25 39 37 44 ZZ 133 138 144 176 197 204 チューブ内径(mm) BM MF MH NN ZZ (mm) 32 40 50 63 80 100 41.5 41.5 52.5 52.5 62.5 62.5 9.5 9.5 11.5 11.5 15.5 15.5 M12×1.25 M12×1.25 M20×1.5 M20×1.5 M24×1.5 M24×1.5 172 176 204 204 248 248 チューブ内径(mm) MH MF MM ZZ 20 25 32 40 50 63 M6×1 M6×1 M8×1.25 M12×1.75 M12×1.75 M16×2 MB,MB1共通 (mm) チューブ内径(mm) 125 140 160 b 19 19 22 d 66 66 62 ZZ 274 274 288 CA2 シリーズ CS1 シリーズ チューブ内径(mm) 40 50 63 80 100 ZZ 179 190 204 242 255 MM M16×1.5 M16×1.5 M20×1.5 M24×1.5 M24×1.5 MF 9 11 11 15 15 MH 44 42 48 55 57 (mm) 1748