【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   54 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


CS1シリーズ CG1シリーズ CA2シリーズ CJ2シリーズ CM2シリーズ 表示記号 仕様 シリーズストローク調整範囲(mm) 0〜15 0〜25 0〜50 ストローク 調整記号 − A B CJ2 CM2 CG1 MB MB1 CA2 CS1 CS2 シリーズストローク調整範囲(mm) 0〜10 0〜10 0〜25 0〜25 0〜50 ストローク 調整記号 − A B A B CQ2 CQS MGG MGC MGP-Z ※上記以外の仕様は標準形と同一。 wストローク調整は圧力のない状態 で調整してください。  加圧状態で調整されますと、調整部 のパッキンが変形し、エアー漏れが 発生する可能性があります。 使用上のご注意 qシリンダのエアーを供給している 状態で、ストローク調整用ボルトを ストローク調整量以上に緩めます と、ストローク調整用ボルト抜け飛 びや、エアーの噴出により、人体お よび周辺器機に損害を与えてしま う恐れがありますので注意してく ださい。 注意 共通仕様品オーダーメイド/可変行程シリンダ/引込み調整形 表示記号 -XC9 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) CJ2 シリーズ CM2 シリーズ ZZ 74 75 (mm) チューブ内径(mm) 10 16 BM M5×0.8 M5×0.8 (mm) チューブ内径(mm) 20 25 32 40 BM M10×1.25 M14×1.5 M14×1.5 M16×1.5 MH 26.5 29 29 32 ZZ 142.5 149 151 186 1747 -Xョ A