【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   52 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


MC oMI MK MT ストロークML ZZ+2ストローク oMD MH+ストローク R Y+ストローク MM 前面取付フランジ 対辺MB 対辺MA 前面取付フランジ 対辺MB MM 対辺MA MT ストローク oMD oMI MK MC ML Y+ストロークMH+ストローク R ZZ+2ストローク 対辺MB 対辺MA 前面取付フランジ MM R oMD ZZ+2ストローク Y+ストロークMH+ストローク oMI ML MK MT ストローク MC 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) MGP-Z シリーズMGPM,MGPL,MGPA共通寸法表(mm) チューブ 内径(mm) 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 MA 27 28 33 41 51 60 71 84 114 140 MB 13 16 22 25 32 32 38 50 50 65 MC 8 10 12 12 17 19 24 24 32 32 MH 20 20 26 27 35 35 46 46 55 58 oMG 14 14 20 20 25 25 35 35 45 45 ML 10 10 14 14 18.5 17 21 21 30 30 MK 5.5 5.5 7 7 9 10 13 13 16 16 MD M4×0.7 M5×0.8 M6×1 M6×1 M8×1.25 M10×1.25 M14×1.5 M14×1.5 M20×1.5 M20×1.5 MP 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 MT 3 3 4 5 6 6 8 8 9 12 DA 6 8 10 12 16 16 20 20 25 30 (mm) チューブ内径 (mm) R 20 25 32 40 50 63 12 12 12 13 14 14 Y 77 77 79 87 102 117 MA 12 17 17 19 24 24 MB 10 13 13 17 19 19 MC 3.6 5 5 6 8 8 MI 14 20 20 25 32 32 MK 7 9 9 10 13 13 MT 9 11 11 11 11 13 MD 8 10 12 16 20 20 MM M6×1 M8×1.25 M8×1.25 M10×1.25 M14×1.5 M14×1.5 調整量0〜25mm 調整量0〜50mm MH 63 66 66 72 85 85 ML 43 43 43 49 57 57 ZZ 179 189 191 215 254 256 MH 88 91 91 97 110 110 ML 68 68 68 74 82 82 ZZ 204 214 216 240 279 281 チューブ内径 (mm) 20 25 32 40 50 63 (mm) 12 12 12 13 14 R 77 77 79 87 102 Y 12 17 17 19 24 MA 10 13 13 17 19 MB 3.6 5 5 6 8 MC 8 10 12 16 20 MD 14 20 20 25 32 MI 7 9 9 10 13 MK M6×1 M8×1.25 M8×1.25 M10×1.25 M14×1.5 MM 9 11 11 11 11 チューブ内径MT (mm) 20 25 32 40 50 チューブ内径 (mm) 20 25 32 40 50 調整量0〜25mm 調整量0〜50mm 63 66 66 72 85 MH 43 43 43 49 57 ML 179 189 191 215 254 ZZ 88 91 91 97 110 MH 68 68 68 74 82 ML 204 214 216 240 279 ZZ MGG シリーズ o20〜o50 MGC シリーズ o20〜o50 o63 ※出側の使用ピストン速度は50〜500mm/sです。 ※出側の使用ピストン速度は50〜500mm/sです。 MGGシリーズ MGCシリーズ 共通仕様品オーダーメイド/可変行程シリンダ/押出し調整形 表示記号 -XC8 MB MA MD 六角対辺MC oMG ML+調整量 MH+ストローク+調整量 (A:10mm,B:25mm) ストローク MP MT MK oDA (ピストンロッド外径) 1745 -Xョ A