【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   50 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


3 MK H3 oMI MH+ス ト ロ ー ク + 調 整 量 MT ストロークML+調整量 ZZ+2×ストローク+調整量(A:25mm, B:50mm) 1.5 対辺B3 六角対辺MA MM2 MH+ストローク+調整量 oMI MK H2 ストロークML+調整量 ZZ+2×ストローク+調整量 4 MM2 対辺B2 対辺MA H1 ストローク 4 MK ML+調整量 oMI ZZ+2ストローク+調整量(A:25mm, B:50mm) MH+ストローク+調整量 対辺 MG MN ZZ+2×ストローク+調整量 MH+ストローク+調整量 ストロークML+調整量 4 二面幅MG MN oMI MK H2 対辺B2 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) MB シリーズ CA2-Z シリーズ CA2 シリーズ CS1 シリーズ CBM2 シリーズ(ヘッド側ロック付のみ) CBA2 シリーズ(ヘッド側ロック付のみ) チューブ内径 125 140 160 180 200 250 300 a ob 70 70 70 80 80 110 110 c 43 43 43 50 50 70 70 od 36 36 36 45 50 60 70 e 27 27 27 37.5 37.5 50 50 f 40 40 40 45 45 55 55 h 110 110 110 132.5 132.5 175 175 oi 90 90 90 115 115 140 140 ZZ 318 318 336 378.5 378.5 476 496 (mm) ※オートスイッチ付の場合o180:382.5、o200:387.5となります。 チューブ内径MG 17 19 24 24 27 32 MH 44 48 53 53 72 75 MI 23 32 38 38 45 55 MK 9 10 13 13 14 17 ML 20 22 24 24 32 35 MN M8×1.25 M10×1.25 M14×1.5 M14×1.5 M16×1.5 M20×1.5 ZZ 175 183 205 205 258 261 (mm) 32 40 50 63 80 100 チューブ内径MG 19 24 24 27 32 MH 45 49 49 66 69 MI 32 38 38 45 55 MK 10 13 13 14 17 ML 22 24 24 32 35 MN M10×1.25 M14×1.5 M14×1.5 M16×1.5 M20×1.5 ZZ 180 197 205 253 267 (mm) 40 50 63 80 100 ※ ※ M30×1.5 M30×1.5 M30×1.5 M42×1.5 M42×1.5 M56×2 M56×2 CBM2シリーズ チューブ内径 20 25 32 40 B3 10 13 13 17 H3 3.6 5 5 6 MK 7 9 9 10 MM2 M6×1 M8×1.25 M8×1.25 M10×1.25 MT 16.5 17.5 17.5 21.5 MH 47 49 49 60 ML 18 18 18 24 ZZ 150 156 158 198 MI 14 20 20 25 MA 12 17 17 19 (mm) CBA2シリーズ チューブ内径 40 50 63 80 100 B2 17 22 22 24 30 H2 6 8 8 10 12 MK 10 13 13 14 17 MM2 M10×1.25 M14×1.5 M14×1.5 M16×1.5 M20×1.5 MH 45 51 49 66 69 ML 22 24 24 32 35 ZZ 180 199 205 253 267 MI 32 38 38 45 55 MA 19 24 24 27 32 (mm) 共通仕様品オーダーメイド/可変行程シリンダ/押出し調整形 H2 6 8 8 10 12 表示記号 -XC8 1743 -Xョ