【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   45 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


水に浸すなど錆の発生や腐食の心配のある場合に適しています。 MGGシリーズ 型式表示方法 MGG XC6 材質ステンレス鋼 標準型式表示方法を表示 追記号 無記号 A B C ピストンロッド、ロッド先端ナットステンレス鋼 鉄部品ステンレス鋼 可動部ロッド側先端ステンレス鋼 ロッド類ステンレス鋼 ※部品番号は標準形の構造図(Best Pneumatics No.e)をご参照ください。 ※上記以外の仕様は標準形と同一です。 注)ショックアブソーバはRBL(耐クーラント)タイプを使用。(-XC6Aのみ。) ステンレス材質変更箇所 記号チューブ内径(mm) 20,25,32,40,50 63,80,100 r!1!6!7!8!9@0@1@2@3@6 @9#0#1#3#4#5#6#7 !9はLタイプのみ r!0!5!6!7!8!9@0@1@3@4 @7@8@9#1#2#3#4#5#9$0 !7はLタイプのみ #1はBタイプのみ #9$0はFタイプのみ 部品番号備考 -XC6A -XC6 20,25,32,40,50 63,80,100 r!1!7@0@1@2@3#1#5 #1はロッド側のみ r!0!5!8!9@0@1@9#3 @9はロッド側のみ -XC6B 20,25,32,40,50 63,80,100 r!1@0 r!0!8 20,25,32,40,50 r!1 63,80,100 r!0 -XC6C 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) (mm) 12 16 16 19 25 AA 9 9 9 12 12 チューブ内径AL (mm) 20 25 32 40 50 (mm) 12 16 16 19 25 チューブ内径AA (mm) 20 25 32 40 50 (mm) 12 16 16 19 25 チューブ内径AA (mm) 20 25 32 40 50 Order Made 共通仕様品オーダーメイド -XC6:材質ステンレス鋼 小フランジ 前面取付フランジ 小フランジ AA AL AA AA MGG□B20〜50-□-XC6A MGG□B20〜50-□-XC6B MGG□B20〜50-□-XC6C MGG□F20〜50-□-XC6A MGG□F20〜50-□-XC6B MGG□F20〜50-□-XC6C MGC□B20〜50-□-XC6A MGC□B20〜50-□-XC6B MGC□B20〜50-□-XC6C MGC□F20〜50-□-XC6A MGC□F20〜50-□-XC6B MGC□F20〜50-□-XC6C MGCシリーズ 型式表示方法 MGC XC6 材質ステンレス鋼 軸受の種類取付支持形式チューブ内径ポートねじの種類ストローク後プレート有無オートスイッチ 追記号 無記号 A B C ピストンロッド、ロッド先端ナットステンレス鋼 鉄部品ステンレス鋼 可動部ロッド側先端ステンレス鋼 ロッド類ステンレス鋼 ※部品番号は標準形の構造図(Best Pneumatics No.e)をご参照ください。 ※上記以外の仕様は標準形と同一です。 ステンレス材質変更箇所 記号チューブ内径(mm) 20,25,32,40,50 r!0!1!2!4@3@4@5@6@7@8 @9#0#3#6#7#8#9$0 @6は Lタイプのみ 部品番号備考ポートねじの種類 -XC6A -XC6 -XC6B 20,25,32,40,50 r!0!1!2!4@4@7@8@9#0#8 20,25,32,40,50 r!0!1!2!4@7 20,25,32,40,50 チューブ内径 20, 25はM5×0.8、 チューブ内径 32以上はRc r!4 -XC6C 小フランジ AA AL 小フランジ AA 前面取付フランジ AA 表示記号 18 材質ステンレス鋼-XC6 1738