【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   3 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


ZZ+ストローク H A K 有効ねじ MM クッションバルブW E oD H1 oD W H1 AL A K H ZZ+ストローク 対辺B1 二面幅KA MM 対辺B1 二面幅 適用シリーズ シリーズ MB MB1 CA2 CS1 MB MB1 CA2 CS1 名称/種類型式作動方式 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド エアシリンダ エアシリンダ エアシリンダ エアシリンダ 標準形の掲載ページ wP.408〜 wP.456〜 wP.508〜 wP.564〜 XB5 強力ロッド形シリンダ ● 各シリーズ標準型式表示方法を表示 型式表示方法 共通仕様品オーダーメイド -XB5:強力ロッド形シリンダ ピストンロッドの径を太くして、強度を増したシリンダ。ストロークが長く、ピストンロッドの曲がりや座屈破損のおそれのある時に使用します。 (横荷重を加える場合は、別途ご確認ください。) 外形寸法図 (下記以外の寸法は標準形と同一) MB・MB1 シリーズ CA2 シリーズ CS1 シリーズ 32 40 50 63 80 100 チューブ内径 (mm) 30 35 40 40 40 50 A 27 32 37 37 37 47 有効ねじ 長さ 22 27 32 32 41 46 B1 16 20 25 25 30 36 oD 51 58 68 68 74 90 H 8 11 13 13 16 18 H1 6 7 10 10 10 16 K 14 18 22 22 26 31 2面巾 M14×1.5 M18×1.5 M22×1.5 M22×1.5 M26×1.5 M30×1.5 MM 7.2 9.7 10.5 12 14 15 W 139 146 166 166 192 208 ZZ 40 50 63 80 100 チューブ内径 (mm) 35 40 40 40 50 A AL 32 37 37 37 47 27 32 32 41 46 B1 20 25 25 30 36 oD 58 71 71 72 85 H 11 13 13 16 18 H1 7 11 11 11 15 K 18 22 22 26 31 KA M18×1.5 M22×1.5 M22×1.5 M26×1.5 M30×1.5 MM 9 9 9 0 0 W 153 172 183 205 228 ZZ 125 140 160 180 200 チューブ内径 (mm) 63 71 71 80 80 A AL 60 67 67 76 76 50 60 60 70 70 D 115 140 140 140 140 E 74 86 86 96 96 EA 48 60 60 60 60 F 17 20 20 20 20 FA 135 160 160 175 175 H M45×1.5 M56×2.0 M56×2.0 M64×2.0 M64×2.0 MM 20 25 25 30 30 K 46 56 56 65 65 KA 260 285 296.5 321 321 ZZ Order Made 表示記号 1 強力ロッド形シリンダ-XB5 MB, MB1, CA2シリーズはモデルチェンジしました。詳細につきましては、 各個別カタログに掲載の簡易特注品・オーダーメイド仕様をご確認ください。 A 1700