【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   24 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


共通仕様品オーダーメイド -XB19:高速仕様タイプOrder Made デュアルロッドシリンダCXSシリーズの高速仕様タイプ。 シリンダポートのオリフィス径拡大により、シリンダスピードMax.1500mm/s(o25、o32はMax.1000mm/s)。 標準品の約4倍の許容運動エネルギ。 適用シリーズ シリーズ CXS CXS 名称/種類 デュアルロッドシリンダ 型式作動方式 複動片ロッド 標準形の掲載ページ eP.665〜 XB19 高速仕様タイプ ● 標準型式表示方法を表示 型式表示方法 CXS 仕様 チューブ内径(mm) 最低使用圧力 最高使用圧力 保証耐圧力 使用流体 周囲温度および使用流体温度 使用ピストン速度 配管接続口 ストロークアジャスト可能範囲 軸受部種類 クッション 6 10 15 0.7MPa 1.05MPa 空気(無給油) −10〜60℃(ただし、凍結なきこと) 標準ストロークに対し0〜−5mm すべり軸受、ボールブッシュ軸受 ラバークッション 20 25 30〜1500mm/s M5×0.8 30〜1000mm/s Rc1/8 0.15MPa 0.1MPa 0.05MPa 32 m m 使用条件 許容運動エネルギ(XB19) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 10 20 50 0.05 シリンダ速度 Vp (mm/s) 積載質量 (kg) 10 50 100 200 300 500 1000 1500 最大積載質量 0.0 0.5 1.0 1.5 0 20 40 60 80 100 120 ストローク(mm) 最大積載質量(kg) CXS□6 CXS□10 CXS□15 CXS□20 CXS□6,10,15,20 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0 20 40 60 80 100 120 ストローク(mm) 最大積載質量(kg) CXS□32 CXS□25 CXS□25,32 本体を図の様に取付けた場合の最大積載 質量 m は下記グラフの値以下となります。 表示記号 11 高速仕様タイプ-XB19 CXS□10 CXS□20 CXS□32 CXS□25 CXS□15 CXS□6 CXSM/すべり軸受 CXSL/ボールブッシュ軸受 CXSM/すべり軸受 CXSL/ボールブッシュ軸受 外形寸法図 チューブ内径(mm) 6 10 15 20 25 32 I 3.25 5 6 7 7 9 J 6.5 10 12 14 14 18 K 7 7 7 10 10 12 (mm) N M3×0.5 貫通 M3×0.5 貫通 M3×0.5 貫通 M4×0.7 ねじ深6 M5×0.8 ねじ深7.5 M5×0.8 ねじ深8 J I K 2-N 1717 -Xョ