【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   22 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


安全に関するご注意ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。 AUTO SWITCH AMPLIFIRE HEAT PROOF AUTO SWITCH AMPLIFIRE HEAT PROOF U U A 17.5 B オートスイッチ(センサ部) インジケータランプ 22 64.5 4 オートスイッチ(アンプ部) A 17.5 B オートスイッチ(センサ部) インジケータランプ 22 オートスイッチ(アンプ部) 64.5 4 MODE POSITION MODE POSITION オートスイッチ 記号出力 M9NJ NPN M9PJ PNP 取付支持金具オートスイッチ 形式追記号 耐熱オートスイッチ付 シリンダ チューブ内径(表1参照) ポートねじの種類 シリンダストローク(表1参照) オートスイッチ以外は標準形と同一です。詳細につきましては、ホームページ WEBカタログまたはBest Pneumatics No.wをご参照ください。 ボディオプション 取付ボルト同梱 ロッド先端金具 CDQ2 D Z M9NJL XB14 ※リード線長さ記号 3m…… L (例)M9NJL 5m…… Z (例)M9NJZ ●中間ストロークの製作   標準ストロークのシリンダにスペーサを装着する事により1mm毎の中 間ストロークの製作が可能です。 チューブ内径ストローク 16 15, 20, 25, 30 20, 25 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 32.63 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 表1 シリンダストローク(mm) オートスイッチ付 型式表示方法 外形寸法図(下記以外は標準形と同一です。ホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.wをご参照ください。) 仕様 周囲および使用流体温度範囲0.150℃ パッキン類材質フッ素ゴム 使用グリース耐熱グリース 標準ストローク表1参照 外形寸法下記参照 上記以外の仕様標準形と同一 注) 実際の設定においては、オートス イッチの作動状態をご確認のうえ、 調整願います。 オートスイッチ 型式 チューブ内径 D-M9□J A B U 16 9.5 7 21 20 9.5 8.5 23.5 25 9.5 9 27 32 11 8 29 40 15 10.5 31 50 13 13.5 36 63 15.5 16.5 41.5 (mm) オートスイッチ適正取付位置(ストローク エンド検出時)および取付高さ (mm) ※ 常温時での目安であり、保証するものではあ りません。周囲環境により大きく変化する場 合があります。 オートスイッチ 型式 チューブ内径 16 20 25 32 40 50 63 D-M9NJ□ D-M9PJ□ 4.5 4.5 4.5 5 4.5 5 5 動作範囲 表示記号 1 耐熱オートスイッチ付シリンダ CQ2シリーズ-XB14 o16.o25 o32.o63