【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   21 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


アンプ部 アンプ部 センサ部 センサ部 耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ MODE POSITION AUTO SWITCH AMPLIFIER HEAT PROOF / MADE IN JAPAN 誤作動および破損する場合があります。 仕様範囲外の環境に設置されますと、 しないでください。再接続しても、 センサ部-アンプ部間のリード線は、切断 Do not cut the lead wire between the sensor and amplifier. If may malfunction after connecting it again. Operating ambient temperature of the amplifier is 0 to 60℃. If the product is installed in an environment outside of the specification range, malfunction or breakage can result. アンプ部の使用周囲温度は、0〜60℃です。 誤動作する場合があります。 BLUE ( -) GND BROWN(+) 24VDC BLACK(OUT) NPN 24V40mA 5 17.5 0.7 インジケータランプ (64.5) 22 (4) 7 最高感度位置 o3.4 o3.4 耐熱キャブタイヤリード線 3000(5000) 3000 40 RoHS ●小型オートスイッチD-M9□型に  耐熱 MAX150℃タイプ追加 ●出力方式PNP・NPNタイプ選択可能 D-M9PJ D-M9NJ リード線長さ 記号仕様 L センサ.アンプ間 3m、アンプ部 3m Z センサ.アンプ間 5m、アンプ部 3m 出力仕様 記号仕様 N NPN出力 P PNP出力 型式表示方法 D M9 N J L シリーズ名称型式作動方式 適用チューブ内径(mm) 備考 16 20 25 32 40 50 63 CDQ2 薄形シリンダCDQ2-XB14 複動片ロッド● ● ● ● ● ● ● ラバークッション付は除く 適用シリンダ 耐熱オートスイッチ付シリンダ:-XB14(オーダーメイド) オートスイッチ仕様オートスイッチ外形寸法図単位:mm D-M9NJ型・D-M9PJ型(インジケータランプ付) オートスイッチ型式D-M9NJ D-M9PJ 出力方式NPNタイプPNPタイプ 電源電圧DC5・12・24V(4.5.28V) 消費電流25mA以下 負荷電圧DC28V以下― 負荷電流40mA以下 内部降下電圧0.8V以下 漏れ電流DC24Vにて100μA以下 インジケータランプ動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯 適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯 周囲温度センサ部:0.150℃ アンプ部:0. 60℃ 耐衝撃センサ部:1000m/s2 アンプ部: 300m/s2 規格CEマーキング、RoHS INFORMATION D-M9□J Series ’15-644