【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   120 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


外形寸法図 前面取付フランジ形 o50〜o100 チューブ内径 (mm) 50 63 80 100 ストローク範囲 (mm) 75,100,125 150,200 250,300 A 200 230 280 280 (mm) AA 25 25 30 32 AB 25 27 30 30 AG 228 262 300 300 AH 250 284 326 326 AI 158 178 200 200 AJ 180 200 226 226 AK 14 14 16 16 AL 12 12 16 16 AM 135 155 175 175 AN 234 268 310 310 AO M12 M12 M14 M14 AP 60 70 80 80 B 228 262 304 304 GC 58.5 68 81 96 GD 19 23 33 37.5 GL 12.5 17.5 22 25 GL1 15 12 18 20 GR 5 9 11.5 17 I 65 75 85 85 J 117 138 153 153 K 135 160 190 190 L 180 214 245 245 M 66 76 80 80 N 100 115 125 125 標準ストロークの場合 チューブ内径 (mm) 50 63 80 100 ストローク範囲 (mm) 350〜1000 350〜1000 350〜1000 350〜1000 ロングストロークの場合 チューブ内径 (mm) 50 63 80 100 O M12×1.75深23 M12×1.75深23 M14×2深28 M14×2深30 P Rc1/4 Rc3/8 Rc3/8 Rc1/2 Q 104.5 119.5 150 170 R 19.5 20.5 23 23 S 75 90 102 116 S1 65 75 95 114 T 30 35 40 40 U 192 224 262 262 V 108 128 143 143 VA 20 23 33 37.5 VB 9 8.5 10.5 10.5 W 86 104 128 128 X 69 69 87 87 Y 187 201 249 269 Z 323 358 431 431 切抜窓 N M I J AI AJ K AG AH L 4×O 4×oAK穴 Rc1/4ロック開放ポート 加圧状態でロック開放 ロック開放用カム Rc1/8 BCエレメント Pヘッド側シリンダポート Pロッド側シリンダポート Z+ストローク Y+ストローク AB AP V R B W U GL VB VA GD GC Q A AL AA X GR GL1 oT 4×AO用 AN AG AM AI □S □S1 o100のピストンロッド先端締結部 取付座寸法 表示記号 -XC83 共通仕様品オーダーメイド/ロック付(MDNB)シリンダ内蔵 1811 -Xョ